产品详情

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 30 Vs (min) (V) 2 Rating Automotive, Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 50 VICR (max) (V) 28.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 30 Vs (min) (V) 2 Rating Automotive, Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 50 VICR (max) (V) 28.5 VICR (min) (V) 0
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 新增了 LM393B 和 LM2903B
  • 改进了 B 版本的规格
    • 最大额定值:高达 38V
    • ESD 等级 (HBM):2kV
    • 低输入失调电压:0.37mV
    • 低输入偏置电流:3.5nA
    • 低电源电流:每个比较器 200µA
    • 更短的响应时间(1 微秒)
    • LM393B 的工作温度范围
    • 采用 2 x 2mm 微型 WSON 封装
  • B 版本可直接取代 LM293、LM393 和 LM2903 的 A 和 V 版本
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±38V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 新增了 LM393B 和 LM2903B
  • 改进了 B 版本的规格
    • 最大额定值:高达 38V
    • ESD 等级 (HBM):2kV
    • 低输入失调电压:0.37mV
    • 低输入偏置电流:3.5nA
    • 低电源电流:每个比较器 200µA
    • 更短的响应时间(1 微秒)
    • LM393B 的工作温度范围
    • 采用 2 x 2mm 微型 WSON 封装
  • B 版本可直接取代 LM293、LM393 和 LM2903 的 A 和 V 版本
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±38V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容

LM393B 和 LM2903B 器件是业界通用 LM393 和 LM2903 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM393B 和 LM2903B 可直接替代 LM293、LM393 和 LM2903(“A”和“V”版本)。

所有器件都包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。静态电流不受电源电压的影响。

LM393B 和 LM2903B 器件是业界通用 LM393 和 LM2903 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM393B 和 LM2903B 可直接替代 LM293、LM393 和 LM2903(“A”和“V”版本)。

所有器件都包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。静态电流不受电源电压的影响。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV1822 正在供货 双路微功耗高电压开漏比较器 Upgraded rail-to-rail device with wider voltage range and improved power consumption, propagation delay and offset voltage
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM393LV 正在供货 1.65V 至 5.5V 低压双路商用比较器 Alternative for lower voltage range with improved performance: lower power, lower offset voltage and faster speed

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM393B、LM2903B、LM193、LM293、LM393 和 LM2903 双路比较器 数据表 (Rev. AF) PDF | HTML 英语版 (Rev.AF) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 LM339、LM393、TL331 系列比较器(包括全新 B 版本)应用 设计指南 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 7月 18日
技术文章 Solving top comparator challenges: Chatter PDF | HTML 2021年 10月 29日
应用简报 How to Implement Comparators for Improving Performance of Rotary Encoders in Ind 2019年 7月 3日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver 2014年 11月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
仿真模型

LM2903B PSpice Model (Rev. E)

SLCJ011E.ZIP (46 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2903B TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SLCM014B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
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
TIDA-010065 — 基于高效、低辐射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出端直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00177 — HIPEFACE DSL 编码器的双线接口参考设计

TIDA-00177 参考设计是连接到两线 HIPERFACE DSL® 编码器且符合 EMC 标准的工业接口。其应用包括工业伺服驱动。

此设计采用 3.3V 电源 RS485 收发器,并具备符合 HIPERFACE DSL 规范的通过 RS485 的线路端接和耦合功能。此设计已针对线缆长度高达 100m 的集成电缆进行测试,其中编码器的两线双绞线已集成到同一电机电缆。编码器连接器输出受到过压和短路保护,从而可防止编码器损坏或在电缆短路时提供保护。此设计采用带 18-36V 宽电压范围且符合工业标准的 24V 输入。带逻辑信号的 3.3V I/O 连接器可轻松连接到提供 HIPERFACE (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00179 — 绝对位置编码器的通用数字接口参考设计

TIDA-00179 是符合 EMC 标准的通用数字接口,可连接 EnDat 2.2、BiSS®、SSI 或 HIPERFACE DSL® 等绝对位置编码器。此参考设计支持 15V 至 60V(标称电压为 24V)的宽输入电压范围。具有 3.3V 逻辑 I/O 信号的连接器支持与 Sitara AM437xDelfino F28379 等主机处理器直接连接,从而运行相应的主协议。

Sitara AM437xEnDat2.2BiSSHIPERFACE DSL)或 Delfino DesignDRIVEEnDat2.2BiSS)提供主器件实现。此设计支持主机处理器选择 4 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01395 — 具有宽输入电压转换器和电量监测计的 24V 交流功率级参考设计,适用于智能恒温器

本参考设计为智能恒温器和其他网关楼宇自动化设计提供了一种低 BOM 数、高效率的功率级。此功率级接受 24V 交流输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可在 24V 交流欠压期间提供锂聚合物电池充电和无缝切换到电池电源的功能。电源路径功能可提供电池电源辅助,允许负载瞬态超过 24V 交流至直流系统的电流限制,从而可以使用成本更低的宽输入电压降压。电池电量监测计可帮助设计人员维持电池寿命,并通过帮助中央处理器做出更明智的节能和系统功能决策来确保正常运行。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00661 — 用于空气断路器的高分辨率、快速启动模拟前端参考设计

TIDA-00661 参考设计采用在空气断路器 (ACB) 或塑壳断路器 (MCCB) 中使用的电子跳闸单元 (ETU) 的信号处理前端子系统。此子系统包含具有 24 位分辨率和快速设置 (< 3ms) 的 Delta-Sigma ADC、±2.5V 稳压器、用于连接 ADC 并处理输入的 FRAM 微控制器 (MCU)。此子系统用于启动、计算全周期 RMS 电流、制定决策并在 30ms 内向电磁阀提供跳闸信号。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01519 — 具有低 BOM 成本和集成备用电池的火情和一氧化碳警报检测器参考设计

此参考设计是一款一氧化碳 (CO) 和火灾警报检测器参考设计,可识别典型的警报声音并具有无线功能,一旦检测到相关情况便会提醒用户。此设计用于家庭自动化和“智能”环境检测。一旦根据 FFT 功率频谱密度分析检测到 3kHz 或 520Hz 的信号频率,此系统就会确定是否发生了警报,然后将结果用于“传感器到云”,在警报处于住户的听力感知范围之外时进行提醒。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01167 — 汽车 12V/24V 电池输入保护参考设计

汽车电池电源线路在运行系统时容易出现瞬变。所需的典型保护包括过压、过载、反极性和跨接启动。在车辆的生命周期中,交流发电机可能会被更换为非 OEM 部件。售后市场上的交流发电机可能具有不同的负载突降保护或没有负载突降保护,这可能导致损坏电子控制单元 (ECU)。本参考设计借助硬件控制提供保护,可处理这些潜在未抑制的负载突降脉冲(12V 和 24V)。在未抑制负载突降脉冲期间,可能会实现 A 类运行。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00498 — 面向断路器应用的信号处理子系统和基于电流输入的自供电 (ACB/MCCB)

TIDA-00498 参考设计针对断路器中用到的电子跳闸单元 (ETU) 使用信号处理前端和自供电模块。此设计使用基于 FRAM 的微控制器处理来自信号调节放大器的电流输入,从而获得三相中性接地电流。两个增益用于扩大相电流测量范围。

此参考设计还可使用整流电流输入来进行自供电。TIDA-00498 旨在实现宽广电流和温度范围内的快速重复跳闸(30mS 内)。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00550 — 适用于 PLC 的双路通道间隔离式通用模拟输入模块参考设计

适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 TIDA-00550 双通道到通道隔离式通用模拟输入模块参考设计将精度和灵活性集于一身。与传感器变送器结合使用时,该参考设计可测量标准输入电压和电流以及热电偶、RTD 和 4-20mA 的回路。它只有四个输入端子,适用于同时需要最小空间、高多功能性和高性能的应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01358 — 具有宽输入电压转换器和备用电池且适用于智能恒温器的 24V 交流电压功率级参考设计

TIDA-01358 参考设计为智能恒温器和其他网关楼宇自动化终端设备提供了一种低 BOM 成本、高效率的功率级解决方案。此功率级接受 24Vac 输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可在 24Vac 欠压期间提供 LiPo 电池充电和无缝切换电池电源的功能。电源路径功能电池电源辅助,允许系统负载瞬态超过 24Vac 至直流系统的电流限制,从而可以利用更低成本的宽输入电压范围降压。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频