LM2623

正在供货

0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流

产品详情

Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 14 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.24 Vout (max) (V) 14 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008
Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 14 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.24 Vout (max) (V) 14 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NHE) 14 16 mm² 4 x 4
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2623 General-Purpose, Gated-Oscillator-Based DC-DC Boost Converter 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 2017年 10月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 AN-1221 LM2623 General Purpose, Boost Converter Circuit (Rev. D) 2013年 4月 29日
应用手册 AN-1258 LM2623 Boost Converter - A Simple Supply (Rev. C) 2013年 4月 29日
EVM 用户指南 AN-1274 LM2623 Evaluation Board (Rev. H) 2013年 4月 29日
应用手册 Application Note 1274 LM2623 Evaluation Board (cn) 2005年 9月 21日
白皮书 LM2623 Boost Cnvrtr- A Smple Tech Twist Produces Indstry's Most Versatile Supply 2002年 6月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2623EV — 基于闸控振荡器的通用 DC DC 升压转换器

General Purpose, Gated Oscillator Based, DC/DC Boost Converter

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
封装 引脚 下载
VSSOP (DGK) 8 查看选项
WSON (NHE) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频