LM25145

正在供货

具有宽占空比范围的 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器

产品详情

Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 40 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 1800 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 1
Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Voltage mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 40 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 1800 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 1
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 6V 至 42V
    • 可调节输出电压范围为 0.8V 至 40V
  • 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
  • 无损 RDS(on) 或分流电流感应
  • 开关频率范围为 100kHz 至 1MHz
    • 同步输入和同步输出能力
  • 40ns 最短导通时间,可实现高 VIN/VOUT 比率
  • 140ns 最短关闭时间,以实现低压差
  • 具有 ±1% 反馈精度的 0.8V 基准
  • 适用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
    • 14ns 自适应死区时间控制
    • 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
    • 针对预偏置启动的低侧软启动
  • 可调软启动或可选电压跟踪
  • 快速线路和负载瞬态响应
    • 具有线路前馈的电压模式控制
    • 高增益带宽误差放大器
  • 精密使能端输入和漏极开路电源正常指示器(用于排序和控制)
  • 固有保护 特性 可实现稳健设计
    • 间断模式过流保护
    • 具有迟滞的输入 UVLO
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞的热关断保护
  • 具有可湿性侧面的 VQFN-20 封装
  • 使用 LM25145 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 6V 至 42V
    • 可调节输出电压范围为 0.8V 至 40V
  • 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
  • 无损 RDS(on) 或分流电流感应
  • 开关频率范围为 100kHz 至 1MHz
    • 同步输入和同步输出能力
  • 40ns 最短导通时间,可实现高 VIN/VOUT 比率
  • 140ns 最短关闭时间,以实现低压差
  • 具有 ±1% 反馈精度的 0.8V 基准
  • 适用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
    • 14ns 自适应死区时间控制
    • 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
    • 针对预偏置启动的低侧软启动
  • 可调软启动或可选电压跟踪
  • 快速线路和负载瞬态响应
    • 具有线路前馈的电压模式控制
    • 高增益带宽误差放大器
  • 精密使能端输入和漏极开路电源正常指示器(用于排序和控制)
  • 固有保护 特性 可实现稳健设计
    • 间断模式过流保护
    • 具有迟滞的输入 UVLO
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞的热关断保护
  • 具有可湿性侧面的 VQFN-20 封装
  • 使用 LM25145 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM25145 42V 同步降压控制器旨在对会发生高压瞬变的高输入电压源或输入电源轨的电压进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。40ns 的高侧开关最短导通时间有助于获得较大的降压比,支持从 24V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM25145 在输入电压突降至 6V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因此非常适用于高性能工业控制、机器人、数据通信和射频功率放大器 应用。

强制 PWM (FPWM) 模式运行可以消除频率变化以最大程度地降低 EMI,而用户可选的二极管仿真功能则可以降低轻负载条件下的电流消耗。逐周期过流保护可通过测量低侧 MOSFET 上的压降或使用可选电流感应电阻器来实现。高达 1MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的 拍频。

LM25145 电压模式控制器使用适用于标准阈值 MOSFET 的可靠的 7.5V 栅极驱动器驱动外部高侧和低侧 N 通道电源开关。具有 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力的自适应定时栅极驱动器可在开关切换期间最大限度地减少体二极管导通,从而降低在以高输入电压和高频率驱动 MOSFET 时的开关损耗并提高热性能。LM25145 可从开关稳压器的输出或其他可用的源供电,从而进一步提高效率。

180° 异相时钟输出(相对于内部振荡器的同步输出)非常适用于级联或多通道电源,可降低输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸。其他 的 LM25145 功能还包括可配置软启动、用于故障报告和输出监控的漏极开路电源正常监控、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器和自举二极管、外部电源跟踪、针对可调线路欠压锁定 (UVLO) 且具有迟滞的精密使能端输入、间断模式过载保护和带自动恢复的热关断保护。

LM25145 控制器采用 3.5mm × 4.5mm 热增强型 20 引脚 VQFN 封装,并为高电压引脚和可湿性侧面留出额外间距,以便对焊锡接点填角焊缝进行光学检测。

LM25145 42V 同步降压控制器旨在对会发生高压瞬变的高输入电压源或输入电源轨的电压进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。40ns 的高侧开关最短导通时间有助于获得较大的降压比,支持从 24V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM25145 在输入电压突降至 6V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因此非常适用于高性能工业控制、机器人、数据通信和射频功率放大器 应用。

强制 PWM (FPWM) 模式运行可以消除频率变化以最大程度地降低 EMI,而用户可选的二极管仿真功能则可以降低轻负载条件下的电流消耗。逐周期过流保护可通过测量低侧 MOSFET 上的压降或使用可选电流感应电阻器来实现。高达 1MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的 拍频。

LM25145 电压模式控制器使用适用于标准阈值 MOSFET 的可靠的 7.5V 栅极驱动器驱动外部高侧和低侧 N 通道电源开关。具有 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力的自适应定时栅极驱动器可在开关切换期间最大限度地减少体二极管导通,从而降低在以高输入电压和高频率驱动 MOSFET 时的开关损耗并提高热性能。LM25145 可从开关稳压器的输出或其他可用的源供电,从而进一步提高效率。

180° 异相时钟输出(相对于内部振荡器的同步输出)非常适用于级联或多通道电源,可降低输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸。其他 的 LM25145 功能还包括可配置软启动、用于故障报告和输出监控的漏极开路电源正常监控、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器和自举二极管、外部电源跟踪、针对可调线路欠压锁定 (UVLO) 且具有迟滞的精密使能端输入、间断模式过载保护和带自动恢复的热关断保护。

LM25145 控制器采用 3.5mm × 4.5mm 热增强型 20 引脚 VQFN 封装,并为高电压引脚和可湿性侧面留出额外间距,以便对焊锡接点填角焊缝进行光学检测。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM5146 正在供货 具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流/直流控制器 Pin-to-pin higher Vin capable

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有宽占空比范围的 LM25145 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 9月 14日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
应用简报 Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 2018年 9月 5日
EVM 用户指南 LM5146-Q1EVM User's Guide 2018年 8月 10日
技术文章 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
技术文章 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018年 6月 28日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
选择指南 DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
技术文章 Synchronous buck controller solutions support wide VIN performance and flexibility PDF | HTML 2017年 6月 29日
EVM 用户指南 LM5145EVM-HD-20A High Density Evaluation Module (Rev. A) 2017年 6月 7日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技术文章 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 PDF | HTML 2015年 9月 16日
技术文章 High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 1 PDF | HTML 2015年 9月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5145EVM-HD-20A — LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块

LM5145EVM-HD-20A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5145(一款具有宽输入电压范围的高性能、同步降压型直流/直流降压控制器)的性能。设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 24V 至 72V 宽输入电压范围内工作,可实现 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定值精度,且电流高达 20A。凭借 LM5145 的 40ns 最短导通时间,可在极低占空比下运行。LM5145 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM25145 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBB9A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
计算工具

LM25145DESIGN-CALC LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

Welcome to the LM25145 Quickstart Design Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM25145 42V synchronous buck controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25145 具有宽占空比范围的 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM5145EVM-HD-20A LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块 LM5146-Q1-EVM12V 同步降压控制器评估模块
软件
计算工具
LM25145DESIGN-CALC LM25145 同步降压控制器设计工具
PCB 布局

LM5146-Q1-EVM12V PCB Layout Files

SNVR473.ZIP (7838 KB)
PCB 布局

LM5145EVM-HD-20A PCB Layout Files

SNVR500.ZIP (1493 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频