LM5145EVM-HD-20A
LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块
LM5145EVM-HD-20A
概述
LM5145EVM-HD-20A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5145(一款具有宽输入电压范围的高性能、同步降压型直流/直流降压控制器)的性能。设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 24V 至 72V 宽输入电压范围内工作,可实现 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定值精度,且电流高达 20A。凭借 LM5145 的 40ns 最短导通时间,可在极低占空比下运行。LM5145 提供一整套的保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了精密使能端、开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。
特性
- 24V 至 72V 输入电压范围
- 5V 输出电压,可在 3.3V 至 5.5V 范围内调节
- 提供高达 20A 的负载电流
- 自由运行开关频率为 230kHz,并可在 -20% 到 +50% 范围与外部时钟同步
- 经全面组装、测试和验证的 PCB 布局,总面积为 30mm x 15mm
立即订购并开发
评估板
LM5145EVM-HD-20A — LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块
TI.com 上无现货
LM5145DESIGN-CALC — LM5145 Quickstart Design Tool
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 18 八月 2021
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc206 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc206d/snvc206d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC206. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 7
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5145EVM-HD-20A High Density Evaluation Module (Rev. A) | 2017年 6月 7日 | |||
数据表 | 具有宽占空比范围的 LM5146-Q1 100V 同步降压直流/直流控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 21日 | |
数据表 | 具有宽占空比范围的 LM5145 75V 同步降压直流/直流控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 2月 4日 | |
证书 | LM5145EVM-HD-20A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | LM5146-Q1EVM User's Guide | 2018年 8月 10日 | ||||
数据表 | 具有宽占空比范围的 LM25145 6V 至 42V 同步降压直流/直流控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 | |
技术文章 | Synchronous buck controller solutions support wide VIN performance and flexibility | PDF | HTML | 2017年 6月 29日 |