LM25122-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的具有多相功能的 3V 至 42V 宽输入电压同步升压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM51231-Q1 正在供货 具有输出电压跟踪功能的 2.2MHz 宽输入电压同步升压控制器 Updated, better specs

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 50 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 50 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准(TA = –40°C 至 125°C)
  • 最高输入电压:42V
  • 最低输入电压:3V(启动时为 4.5V)
  • 输出电压最高可达 50V
  • 旁路 (VOUT = VIN) 运行
  • 精度为 ±1.0% 的 1.2V 基准
  • 自由运行和同步开关频率最高可达 600 kHz
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 断续模式过载保护
  • 可编程线路欠压闭锁 (UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9μA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周模式减少待机功耗
  • 允许使用外部 VCC 电源
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应功能
  • 多相位功能
  • 耐热增强型 20 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)

应用

  • 12V、24V 和 48V 电源系统
  • 汽车启停
  • 音频电源
  • 高电流升压电源

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 AEC-Q100 1 级标准(TA = –40°C 至 125°C)
  • 最高输入电压:42V
  • 最低输入电压:3V(启动时为 4.5V)
  • 输出电压最高可达 50V
  • 旁路 (VOUT = VIN) 运行
  • 精度为 ±1.0% 的 1.2V 基准
  • 自由运行和同步开关频率最高可达 600 kHz
  • 峰值电流模式控制
  • 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
  • 自适应死区时间控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 断续模式过载保护
  • 可编程线路欠压闭锁 (UVLO)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9μA
  • 可编程斜率补偿
  • 可编程跳周模式减少待机功耗
  • 允许使用外部 VCC 电源
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应功能
  • 多相位功能
  • 耐热增强型 20 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)

应用

  • 12V、24V 和 48V 电源系统
  • 汽车启停
  • 音频电源
  • 高电流升压电源

All trademarks are the property of their respective owners.

LM25122 是一款支持多相位的同步升压控制器,面向高效同步升压稳压器 应用。此控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。

开关频率最高可通过编程设定为 600kHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选二极管仿真模式还可实现断续模式运行,以提高轻负载时的效率。

一个内部电荷泵可针对高侧同步开关实现 100% 占空比(旁路运行)。一个 180º 相移时钟输出可实现简单多相位交叉配置。其他 功能 包括:热关断、频率同步、断续模式电流限制和可调线路欠压锁定。

LM25122 是一款支持多相位的同步升压控制器,面向高效同步升压稳压器 应用。此控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。

开关频率最高可通过编程设定为 600kHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选二极管仿真模式还可实现断续模式运行,以提高轻负载时的效率。

一个内部电荷泵可针对高侧同步开关实现 100% 占空比(旁路运行)。一个 180º 相移时钟输出可实现简单多相位交叉配置。其他 功能 包括:热关断、频率同步、断续模式电流限制和可调线路欠压锁定。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM5123-Q1 正在供货 2.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器 LM5123-Q1 has updated/better specs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25122-Q1 具有多相功能的宽输入同步升压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 3月 10日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
技术文章 Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems PDF | HTML 2017年 6月 15日
更多文献资料 TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) 2017年 2月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SNVC196 LM25122-Q1 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25122-Q1 符合 AEC-Q100 标准的具有多相功能的 3V 至 42V 宽输入电压同步升压控制器 LM5122ZA 具有多相功能的 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
参考设计

PMP11769 — 700W 汽车外部音频放大器参考设计

该参考设计包含一款升压转换器,可通过 9V 至 16V 的输入电压输出 36.0V 电压、10.0A 连续电流/20.0A 峰值。它包含两个优质 D 类音频放大器,可提供 2 个 175W、4Ω 负载(左右声道)和 1 个 350W、2Ω 负载(低音炮)。由于其薄型和高功率输出,该设计非常适合汽车音频外部放大器应用。

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP31114 — 适合 3V 冷启动的同步 SEPIC 参考设计

此参考设计使用 LM25122,输出电压为 5V,最大输出电流为 5A。典型输入电压范围为 6V 至 18V。该设计可承受低至 3V 的输入电压用于冷启动和高达 36V 的负载突降电压。已在 261kHz 的频率下为该单个电路板测量开关频率 FSW。底部的附加跳线提供了所需的开/关功能。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-01610 — 适用于音频放大器的汽车跟踪电源参考设计

该参考设计实现了一个具有可调输出电压的 10A、两相升压转换器,该转换器可针对 16V 至 40V 直流电的电压进行动态设置。该输出电压范围允许跟踪由来自处理器的 PWM 信号或电压提供的音频信号。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01534 — 脱离电池运行的汽车类双相升压转换器参考设计

本参考设计是一个具有高功率和宽输入电压范围的电路。该电路使用了两个同步升压控制器和一个双路同步降压控制器,前者采用双相配置,可输出四 (4) 个可切换的 12V 电压轨,每个电压轨最高可提供 2.5A 电流,并且具有诊断功能;后者可生成两个高电流、低电压的电压轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01553 — 支持 2.5V 冷启动配置且脱离电池运行的汽车类 VCM 参考设计

本参考设计是一个拥有高电流和宽输入电压范围的电路,可以应付低至 2.5V 的发动机冷启动配置。双路输出电压为 5V 和 3.3V,每个输出最高支持 10A 电流。此设计适用于需要支持低至 2.5V 的极苛刻启动电压的脱离电池运行的车用信息娱乐应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21112 — 具有包络跟踪功能且效率高达 98% 的 400W 可调输出双向升压转换器参考设计

PMP21112 是采用 LM25112-Q1 控制器的双相升压参考设计,适合汽车应用。此设计的工作电压为 9V 至 16V。该设计具有 16V 至 40V 的可调输出,并且能够提供 10A 的持续电流。LM25112-Q1 具有旁路功能,当输入电压大于或等于设定的输出电压时,该器件将通过高侧同步 FET 旁路掉输入电压。输出调节通过 3.3V PWM 信号实现(通过将 PWM 信号的占空比从 10% 调节为 90%),输出将从相应地从 40V 变为 16V。该设计还能够在不产生失真的情况下跟踪高达 500Hz 的正弦波,并且在正弦波和输出电压之间实现小于 300us (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30331 — 汽车前置稳压器 (SEPIC 5Vout@3A) 参考设计

PMP30331 参考设计适用于 5V 至 16V 的输入电压。电压低至 4V 时可提供启动保护,电压达到 36V 时可提供负载突降保护。此参考设计采用 SEPIC 拓扑作为 4 开关降压/升压的低成本替代方案(适用于低功耗应用)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00699 — 具有冷启动运行、瞬态保护功能及 EMI 滤波器的前端电源参考设计

此解决方案设计作为 10-15W 系统的通用型汽车“脱离电池”前端电源。此设计还强调 EMI/EMC 测试和合规性,从而帮助设计人员满足与生产汽车电子子系统相关的监管要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频