PMP21112

具有包络跟踪功能且效率高达 98% 的 400W 可调输出双向升压转换器参考设计

PMP21112

设计文件

概述

PMP21112 是采用 LM25112-Q1 控制器的双相升压参考设计,适合汽车应用。此设计的工作电压为 9V 至 16V。该设计具有 16V 至 40V 的可调输出,并且能够提供 10A 的持续电流。LM25112-Q1 具有旁路功能,当输入电压大于或等于设定的输出电压时,该器件将通过高侧同步 FET 旁路掉输入电压。输出调节通过 3.3V PWM 信号实现(通过将 PWM 信号的占空比从 10% 调节为 90%),输出将从相应地从 40V 变为 16V。该设计还能够在不产生失真的情况下跟踪高达 500Hz 的正弦波,并且在正弦波和输出电压之间实现小于 300us 的延迟时间。开关频率设置为 150kHz,使用 4 层 PCB。对于该测试报告上采用的所有测试数据,使用三个具有 6.8mF、65V 额定值的电解电容器来减弱输入电源的线路电感。

特性
  • 通过同步整流提高效率,峰值效率为 98%
  • 包络跟踪 16V 至 40V 输出电压调节
  • 可调输出,能够提供 400W 的功率
  • 低 BOM 数量、低成本的紧凑型解决方案
输出电压选项 PMP21112.1 PMP21112.2 PMP21112.3 PMP21112.4
Vin (Min) (V) 9 9 9 9
Vin (Max) (V) 16 16 16 16
Vout (Nom) (V) 16 20 30 40
Iout (Max) (A) 10 10 10 10
Output Power (W) 160 200 300 400
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE34.PDF (1790 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRV35.PDF (200 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRV36.PDF (100 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRV37.PDF (187 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV39.ZIP (1265 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCED2.ZIP (509 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRV38.PDF (1088 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM25122-Q1符合 AEC-Q100 标准的具有多相功能的 3V 至 42V 宽输入电压同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP21112 Test Results 2017年 12月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频