产品详情

Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 4 Vs (max) (V) 3.6 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications Encoders/event counters, Inductive touch buttons, Metal proximity detection Number of input channels 4 Vs (max) (V) 3.6 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RGH) 16 16 mm² 4 x 4
  • 易于使用 – 配置要求极低
  • 多达 4 个具有匹配传感器驱动器的通道
  • 多个通道支持环境和老化补偿
  • 大于 20cm 的远程传感器位置支持在严苛的环境下运行
  • 与中等分辨率和高分辨率选项引脚兼容:
    • LDC1312/4:2/4 通道 12 位 LDC
    • LDC1612/4:2/4 通道 28 位 LDC
  • 支持 1kHz 至 10MHz 的宽传感器频率范围
  • 功耗:
    • 35µA(低功耗休眠模式)
    • 200nA(关断模式)
  • 2.7V 至 3.6V 工作电压
  • 多个基准时钟选项:
    • 包含内部时钟,以降低系统成本
    • 支持 40MHz 外部时钟,以提高系统性能
  • 抗直流磁场和磁体干扰
  • 易于使用 – 配置要求极低
  • 多达 4 个具有匹配传感器驱动器的通道
  • 多个通道支持环境和老化补偿
  • 大于 20cm 的远程传感器位置支持在严苛的环境下运行
  • 与中等分辨率和高分辨率选项引脚兼容:
    • LDC1312/4:2/4 通道 12 位 LDC
    • LDC1612/4:2/4 通道 28 位 LDC
  • 支持 1kHz 至 10MHz 的宽传感器频率范围
  • 功耗:
    • 35µA(低功耗休眠模式)
    • 200nA(关断模式)
  • 2.7V 至 3.6V 工作电压
  • 多个基准时钟选项:
    • 包含内部时钟,以降低系统成本
    • 支持 40MHz 外部时钟,以提高系统性能
  • 抗直流磁场和磁体干扰

LDC1312 和 LDC1314 分别是用于电感感测解决方案的 2 通道和 4 通道 12 位电感数字转换器 (LDC)。由于具备多通道且支持远程感测,LDC1312 和 LDC1314 能以最低的成本和功耗实现高性能且可靠的电感感测。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。

LDC1312 和 LDC1314 提供匹配良好的通道,可实现差分测量与比率测量。因此,设计人员能够利用一个通道来补偿感测过程中的环境条件和老化条件,例如温度、湿度和机械漂移。得益于易用、低能耗、低系统成本等特性,这些产品有助于设计人员大幅提高现有传感解决方案的性能、可靠性和灵活性,并将全新的传感功能引入到了所有市场(尤其是消费品和工业应用)中的 产品。相比同类感测技术,电感感测具有更高的性能、可靠性和灵活性,而且系统成本与功耗更低。

LDC1312 和 LDC1314 能够通过 I2C 接口轻松进行配置。双通道 LDC1312 采用 WSON-12 封装,四通道 LDC1314 采用 WQFN-16 封装。

LDC1312 和 LDC1314 分别是用于电感感测解决方案的 2 通道和 4 通道 12 位电感数字转换器 (LDC)。由于具备多通道且支持远程感测,LDC1312 和 LDC1314 能以最低的成本和功耗实现高性能且可靠的电感感测。此类产品使用简便,仅需要传感器频率处于 1kHz 至 10MHz 的范围内即可开始工作。由于支持的传感器频率范围 1kHz 至 10MHz 较宽,因此还支持使用非常小的 PCB 线圈,从而进一步降低感测解决方案的成本和尺寸。

LDC1312 和 LDC1314 提供匹配良好的通道,可实现差分测量与比率测量。因此,设计人员能够利用一个通道来补偿感测过程中的环境条件和老化条件,例如温度、湿度和机械漂移。得益于易用、低能耗、低系统成本等特性,这些产品有助于设计人员大幅提高现有传感解决方案的性能、可靠性和灵活性,并将全新的传感功能引入到了所有市场(尤其是消费品和工业应用)中的 产品。相比同类感测技术,电感感测具有更高的性能、可靠性和灵活性,而且系统成本与功耗更低。

LDC1312 和 LDC1314 能够通过 I2C 接口轻松进行配置。双通道 LDC1312 采用 WSON-12 封装,四通道 LDC1314 采用 WQFN-16 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LDC3114 正在供货 用于低功耗接近和触摸按钮感应的 4 通道电感数字转换器 Similar device optimized for low-power operation in linear sensing and touch-button applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于电感感应的 LDC1312、LDC1314 多通道 12 位电感数字转换器 (LDC) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 5月 3日
应用手册 常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 6日
应用手册 采用 LDC 的电感式检测应用的 传感器设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 24日
应用手册 LDC 器件选型指南 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 11月 6日
应用手册 Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用手册 LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 13日
应用手册 Configuring Inductive-to-Digital-Converters for Parallel Resistance (RP) Variati (Rev. B) 2019年 11月 11日
应用手册 EMI Considerations for Inductive Sensing 2017年 2月 22日
技术文章 How to use the LDC calculations tool PDF | HTML 2016年 11月 10日
应用手册 LDC1312, LDC1314, LDC1612, LDC1614 Sensor Status Monitoring 2016年 10月 9日
EVM 用户指南 LDC131x and LDC161x EVM User’s Guide (Rev. A) 2016年 9月 21日
应用手册 Setting LDC1312/4, LDC1612/4, and LDC1101 Sensor Drive Configuration 2016年 4月 5日
应用手册 Inductive Sensing Touch-On-Metal Buttons Design Guide PDF | HTML 2016年 3月 30日
技术文章 Inductive sensing: setting the sensor current-drive without a fancy impedance anal PDF | HTML 2016年 3月 24日
应用手册 Power Reduction Techniques for the LDC131x/161x for Inductive Sensing PDF | HTML 2016年 3月 18日
应用手册 Optimizing L Measurement Resolution for the LDC1312 and LDC1314 2016年 2月 12日
技术文章 Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 2015年 11月 16日
应用手册 Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing 2015年 10月 1日
技术文章 Inductive sensing: How to design an inductive sensor with the new WEBENCH Coil Des PDF | HTML 2015年 8月 19日
技术文章 Inductive sensing: How to sense spring compression PDF | HTML 2015年 7月 13日
技术文章 Inductive sensing: Improve the ENOB of a multichannel LDC by 4 bits in 3 simple st PDF | HTML 2015年 6月 24日
技术文章 Inductive sensing: How far can I sense? PDF | HTML 2015年 6月 17日
用户指南 LDC Reference Coils User’s Guide 2015年 5月 14日
技术文章 Inductive sensing: How to configure a multichannel LDC system - part 2 PDF | HTML 2015年 5月 11日
技术文章 Inductive sensing: How to configure a multichannel LDC system - part 1 PDF | HTML 2015年 5月 4日
技术文章 Inductive sensing: Meet the new multichannel LDCs PDF | HTML 2015年 4月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LDC1314DIAL-EVM — LDC1314 电感数字转换器评估模块:1 度转盘

LDC1314 的独特感应传感能力用于实现精确到 1 度的非接触式旋转位置传感解决方案。它使用标准 PCB 技术以及简单制造的组件来实现一种低成本解决方案。

 

TI.com 上无现货
评估板

LDC1314EVM — LDC1314 评估模块

LDC1314 评估模块演示了如何使用感应传感技术来感应导电目标对象的存在,并测量其位置或成分。该模块包括两个示例 PCB 传感器线圈,但这些线圈能够与 LDC1314 的四个通道相连接。MSP430 微控制器用于将 LDC 连接到主机。

此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。此模块在两个位置有穿孔:一个在 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)与 LDC1314 之间,另一个在 LDC1314 与 MSP430 接口之间。用户可通过第一个穿孔取下模块上的 PCB 线圈,并使用定制的传感器线圈进行实验。用户可通过第二个穿孔将 LDC1314 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LDC1314KEYPAD-EVM — LDC1314 电感数字转换器评估模块:16 键键盘

LDC1314 的独特感应传感能力用于实现非接触式 16 键多功能键盘。它使用标准 PCB 技术以及简单制造的组件来实现一种低成本解决方案。

TI.com 上无现货
评估板

LDCCOILEVM — 评估模块搭配 19 个 PCB 线圈实现对电感数字转换器的快速原型设计

LDCCOILEVM 设计用于为系统原型设计提供最大的灵活性,允许在试验中使用大小不同的线圈。包含 19 种不同的 PCB 线圈类型,涵盖长矩形非对称线圈和直径 3mm 的小尺寸圆形线圈。利用穿孔对每个线圈进行分离,从而让用户可以从主板断开所需的部分,轻松实现分离,并将其用作感应传感器件的远程传感器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

SNOC027 MSP430 Firmware Source Code for Multichannel LDC

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电感式传感器 AFE
LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器 HDC1050 具有温度传感器的 ±3% 超低功耗、数字湿度传感器 HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
电感式传感器 AFE
LDC1001-Q1 汽车类、5V、0 级、电感数字转换器 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器
信号调节器
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
硬件开发
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块 HDC1010EVM HDC1010 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC1080EVM HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC2080EVM HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 LDC1000EVM 用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1312EVM LDC1312 评估模块 LDC1314EVM LDC1314 评估模块 LDC1612EVM LDC1612 评估模块 LDC1614EVM LDC1614 评估模块 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDCA92 TIDA-00509 LDC1314 Inductive Keypad GUI and Firmware Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电感式传感器 AFE
LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器
硬件开发
评估板
LDC1314KEYPAD-EVM LDC1314 电感数字转换器评估模块:16 键键盘
评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDCA93 TIDA-00508 LDC1314 Inductive Dial GUI and Firmware Installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电感式传感器 AFE
LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器
硬件开发
评估板
LDC1314DIAL-EVM LDC1314 电感数字转换器评估模块:1 度转盘
仿真模型

LDC1314 IBIS MODEL

SNIM005.ZIP (26 KB) - IBIS Model
计算工具

LDC-CALCULATOR-TOOLS Inductive Sensing Design Calculator Tool

The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电感式传感器 AFE
LDC0851 适用于无 MCU 应用的差动电感开关 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器 LDC3114 用于低功耗接近和触摸按钮感应的 4 通道电感数字转换器 LDC3114-Q1 可实现低功耗接近和触摸按钮检测的汽车类 4 通道电感数字转换器
硬件开发
评估板
LDC0851EVM LDC0851EVM - 采用堆叠线圈的高精度电感式开关评估模块 LDC1614EVM LDC1614 评估模块
参考设计

TIDA-00508 — 采用 LDC1314 电感数字转换器的 1 度式刻度盘参考设计

LDC1314 的独特感应传感能力用于实现精确到 1 度的非接触式旋转位置传感解决方案。它使用标准 PCB 技术以及简单制造的组件来实现一种低成本解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00314 — 具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计

此参考设计采用电感数字转换器技术,可非常精确地感应金属表面按钮的按压情况,而且我们的触觉驱动器可为用户提供高质量的触觉反馈。TIDA-00314 展示了用于系统设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。

观看 TIDA-00314 概述视频,了解具有集成触觉反馈的金属触摸按钮。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00509 — 采用 LDC1314 电感数字转换器的 16 按钮感应按键参考设计

LDC1314 的独特感应传感能力用于实现非接触式 16 键多功能键盘。它使用标准 PCB 技术以及简单制造的组件来实现一种低成本解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00615 — 采用 LDC1312/LDC1314 的电感式传感 32 位置编码器旋钮参考设计

基于电感式传感的增量编码器旋钮设计可为控制输入提供稳定可靠的低成本接口。它可以在会给替代传感技术带来问题的脏污、潮湿或油腻环境中可靠运行。该解决方案无需磁体。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RGH) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频