产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Number of channels 2 Forward/reverse channels 2 forward / 0 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.05 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.7 Creepage (min) (mm) 8, 14.5 Clearance (min) (mm) 8, 14.5
Rating Catalog Integrated isolated power No Isolation rating Reinforced Number of channels 2 Forward/reverse channels 2 forward / 0 reverse Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.05 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.7 Creepage (min) (mm) 8, 14.5 Clearance (min) (mm) 8, 14.5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWW) 16 177.675 mm² 10.3 x 17.25
  • 信号传输速率:高达 100Mbps
  • 宽电源范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 宽温度范围:–55°C 至 125°C
  • 低功耗,每通道电流典型值为 1.7mA(1Mbps 时)
  • 低传播延迟:典型值 11ns
    (5V 电源供电时)
  • 行业领先的 CMTI:±100kV/μs
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
  • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
  • 低辐射
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
  • 宽体 (DW) 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
  • 安全及管理批准:中的安全及管理批准列表
    • 8000 VPK VIOTM 和 2121 VPK VIORM 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证

应用范围

  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 电源
  • 太阳能逆变器
  • 医疗设备
  • 混合动力电动汽车

  • 信号传输速率:高达 100Mbps
  • 宽电源范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 宽温度范围:–55°C 至 125°C
  • 低功耗,每通道电流典型值为 1.7mA(1Mbps 时)
  • 低传播延迟:典型值 11ns
    (5V 电源供电时)
  • 行业领先的 CMTI:±100kV/μs
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
  • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
  • 低辐射
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
  • 宽体 (DW) 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
  • 安全及管理批准:中的安全及管理批准列表
    • 8000 VPK VIOTM 和 2121 VPK VIORM 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证

应用范围

  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 电源
  • 太阳能逆变器
  • 医疗设备
  • 混合动力电动汽车

ISO7820 是一款高性能双通道数字隔离器,隔离电压高达 8000 VPK。 该器件已通过符合 VDE、CSA 和 CQC 标准的增强型隔离认证。 在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。 每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 ISO7820 具有两个正向通道,但没有反向通道。 如果出现输入功率或信号丢失,ISO7820 器件默认输出“高”电平,ISO7820F 器件默认输出“低”电平。 更多详细信息与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,以及干扰或损坏敏感电路。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7820 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。 ISO7820 采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 封装。

ISO7820 是一款高性能双通道数字隔离器,隔离电压高达 8000 VPK。 该器件已通过符合 VDE、CSA 和 CQC 标准的增强型隔离认证。 在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。 每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 ISO7820 具有两个正向通道,但没有反向通道。 如果出现输入功率或信号丢失,ISO7820 器件默认输出“高”电平,ISO7820F 器件默认输出“低”电平。 更多详细信息与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,以及干扰或损坏敏感电路。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7820 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。 ISO7820 采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO7820 ISO7820F 高性能 8000 VPK 增强型双通道数字隔离器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 8月 18日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) 2024年 2月 29日
白皮书 Technical White Paper 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 Koteshwar RaoIsolation Products Appl (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 9月 26日
应用手册 数字隔离器设计指南 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 9月 20日
白皮书 符合 IEC60664 标准的电机驱动应用电路板绝缘设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 11日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. J) 2023年 3月 27日
证书 CSA Certificate for ISO78xxDWx 2023年 3月 13日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
用户指南 通用数字隔离器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 28日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
模拟设计期刊 How to reduce radiated emissions of digital isolators for systems with RF module 2018年 3月 26日
应用手册 Isolation Glossary (Rev. A) 2017年 9月 19日
EVM 用户指南 ISO784xx Quad-Channel Digital Isolator EVM User Guide 2014年 10月 17日
白皮书 Understanding electromagnetic compliance tests in digital isolators 2014年 10月 17日
白皮书 High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies 2014年 10月 16日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO7842-EVM — 高抗干扰能力,5.7kVRMS 增强型四通道 2/2 数字隔离器评估模块

ISO7842 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 5700 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 8000 VPK 的隔离。此器件具有四个隔离通道,并包含由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅隔离的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。

ISO7842-EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发并分析隔离式系统。该 EVM 支持评估任何位于 16 引脚 SOIC 封装中的 TI 四通道数字隔离器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7820 IBIS Model (Rev. A)

SLLM279A.ZIP (42 KB) - IBIS Model
仿真模型

ISO7820F IBIS Model (Rev. A)

SLLM280A.ZIP (42 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-01576 — 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计

此参考设计可在宽输入范围内使用精密的 16 位 SAR ADC 准确测量 16 通道交流电压和电流输入。该范围涵盖了保护和测量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采样要求),可简化系统设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品即可设计出完整的 AC AIM,因此可优化系统成本和尺寸。警报功能可基于样本确定交流 AIM 故障,从而更快地检测故障。ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-02002 — 针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计

具有双向电源流功能和软开关特性的 CLLLC 谐振 DAB 是混合动力电动汽车/电动汽车 (HEV/EV) 车载充电器和能源存储应用的一种理想候选方案。此设计演示了在闭合电压和闭合电流环路模式中使用 C2000™ MCU 控制此电源拓扑。可供此设计使用的硬件和软件可帮助您
缩短产品上市时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP21495 — PMP21495

此参考设计为 6.6kW、双向、双有源电桥谐振转换器设计,支持 380 VDC 至 600 VDC 输出和 280 VDC 至 450 VDC 输出。此设计使用 C2000 微控制器 TMS320F280049 以及碳化硅 (SiC) 驱动器 UCC21530-Q1 驱动初级侧和次级侧的电桥。此设计对 C2000 控制器 (TMDSCNCD280049C) 和 SiC 驱动器(PMP21553 和 PMP21561)实施子卡方法,并应用可实现同步整流器 (SR) 优化的 Rogowski 线圈和高带宽 OpAmp LMV116MF。此设计拥有 500kHz 谐振频率和 300kHz 至 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00809 — 面向宽 AC/DC 输入、符合 EMC 标准、分组隔离式、双通道、二进制输入模块参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化并可提高二进制输入模块分辨率的架构。两个输入通道(分组隔离)共用一个微控制器单元 (MCU),因此可降低每个通道的成本。使用具有增益的放大器和 MCU 集成式 10 位模数转换器 (ADC),支持宽输入范围,测量精度介于 ±3%。与基于光耦合器的拓扑不同,此架构无需基于输入电压范围而使用多个硬件版本。它使用数字隔离器将输入的 ADC 代码或均方根估算值传送给主机处理器。此参考设计依照 IEC61000-4 4 级针对 ESD、EFT 和浪涌进行了测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频