高抗干扰能力,5.7kVRMS 增强型四通道 2/2 数字隔离器评估模块
ISO7842-EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

ISO7842 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 5700 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 8000 VPK 的隔离。此器件具有四个隔离通道,并包含由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅隔离的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。

ISO7842-EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发并分析隔离式系统。该 EVM 支持评估任何位于 16 引脚 SOIC 封装中的 TI 四通道数字隔离器。

特性
  • 符合 VDE0884-10 Ed 2.0 标准的 8000 VPK 隔离
  • 符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟的 5.7 kVRMS 隔离
  • 信令速率:100 Mbps
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年

立即订购
器件型号 结帐选项 状态

ISO7842-EVM:
High-Immunity, 5.7kVRMS Reinforced Quad-Channel 2/2 Digital Isolator Evaluation Module

$49.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1589 2017年 5月 31日 下载英文版本 (Rev.G)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 899 2014年 10月 17日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (8)

器件型号 名称 产品系列
ISO7810  高性能 8000 VPK 增强型单通道数字隔离器  隔离 
ISO7820  高抗干扰能力、5.7kVRMS 增强型双通道 1/1 数字隔离器,100Mbps  隔离 
ISO7821  高性能 5.7kVRMS 增强型双通道数字隔离器  隔离 
ISO7830  ISO783x 高性能 8000 VPK 增强型三通道数字隔离器  隔离 
ISO7831  ISO783x 高性能 8000 VPK 增强型三通道数字隔离器  隔离 
ISO7840  高性能 5.7kVRMS 增强型四通道数字隔离器  隔离 
ISO7841  高性能 5.7kVRMS 增强型四通道数字隔离器  隔离 
ISO7842  高性能 5.7kVRMS 增强型四通道数字隔离器  隔离 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章