面向宽 AC/DC 输入、符合 EMC 标准、分组隔离式、双通道、二进制输入模块参考设计
TIDA-00809
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

The TIDA-00809 TI design showcases a cost optimized architecture that improves resolution of a binary input module. A microcontroller unit (MCU) is shared between two input channels (group isolation) to minimize the cost per channel. Wide input range is covered using an amplifier with gain and a MCU integrated 10-bit analog-to-digital converter (ADC) to measure with in ±3% accuracy. This architecture eliminates the need for multiple hardware versions based on input voltage range as is the case with an opto-coupler based topology. A digital isolator is used to communicate the ADC code or the root-mean-square estimate of the input to the host processor. The design is tested for ESD, EFT and Surge as per IEC61000-4 Level 4.

特性
  • Measurement accuracy: <±3% over a wide input range for AC/ DC input using 10-bit SAR ADC
  • MCU shared between two channels (group isolation) to minimize cost per channel with additional unassigned input channels for larger channel count group isolation
  • Wide input range covered using an amplifier with two gain stages
  • Choice of basic or reinforced isolation between input and the host processor using digital isolator
  • Onboard current pulse generator (20mA-50mA, 50ms) using MCU PWM output to remove the contamination (anti-burnishing) on the binary input contacts

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO1541  低功耗、双向 I2C 隔离器  隔离式接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7320C  耐用 EMC 低功耗双通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7820  高抗干扰能力、5.7kVRMS 增强型双通道 1/1 数字隔离器,100Mbps  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM4041B  精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准  电压参考  样片或购买 不可用
LMV551  3 MHz,微功耗 RRO 放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV614  LMV611 单路/LMV612 双路/LMV614 四路 1.4MHz、低功耗、1.8V 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2332  MSP430G2x32、MSP430G2x02 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO1541 下载 下载
ISO7320C 下载 下载
ISO7820 下载 下载
下载
LM4041B 下载 下载
下载 -
下载 下载
LMV551 下载 下载
下载 下载
LMV614 下载
下载
MSP430G2332 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
SN6501 下载 下载
TPS709 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1631 2017年 5月 11日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 603 2016年 7月 7日
ZIP 3252 2016年 7月 7日
ZIP 971 2016年 7月 7日
ZIP 291 2016年 7月 7日
ZIP 224 2016年 7月 7日
ZIP 616 2016年 7月 7日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章