主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

HD3SS3220

正在供货

带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器

产品详情

Function Type-C, USB 3.0 Type Passive mux Power role DRP, Sink, Source Alternate mode No External power-path control GPIO, I2C Data role DFP, DRP, UFP USB speed (Mbps) 10000 Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C, USB 3.0 Type Passive mux Power role DRP, Sink, Source Alternate mode No External power-path control GPIO, I2C Data role DFP, DRP, UFP USB speed (Mbps) 10000 Rating Catalog Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RNH) 30 11.25 mm² 4.5 x 2.5
  • 集成了 2:1 超高速多路复用器的 USB Type-C 端口控制器
  • 兼容 USB Type-C™ 规格
  • 支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 G1 和 G2
  • 支持高达 15W 的电力输送与 3A 电流的广播和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - DFP/供电端
    • 仅设备 – UFP/受电端
    • 双角色端口 – DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • 对于有源电缆的 V (BUS) 检测和 VCONN 支持
  • 音频和调试附件支持
  • 支持 Try.SRC 和 Try.SNK DRP 模式
  • 通过通用输入/输出 (GPIO) 和 I 2C 控制配置
  • 工作和待机电流消耗都很低
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 集成了 2:1 超高速多路复用器的 USB Type-C 端口控制器
  • 兼容 USB Type-C™ 规格
  • 支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 G1 和 G2
  • 支持高达 15W 的电力输送与 3A 电流的广播和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - DFP/供电端
    • 仅设备 – UFP/受电端
    • 双角色端口 – DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • 对于有源电缆的 V (BUS) 检测和 VCONN 支持
  • 音频和调试附件支持
  • 支持 Try.SRC 和 Try.SNK DRP 模式
  • 通过通用输入/输出 (GPIO) 和 I 2C 控制配置
  • 工作和待机电流消耗都很低
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

HD3SS3220 是一款具有 USB 超高速 (SS) 2:1 多路复用器的 DRP 端口控制器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V VCONN 电源。HD3SS3220 可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此非常适合任何应用。

根据 Type-C 规范,HD3SS3220 在 DRP 模式下会交替将自身配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口以及其端口角色。连接 USB 端口后,CC 逻辑还将确定电缆方向并相应地配置 USB SS 多路复用器。最后,CC 逻辑将分别在 DFP 和 UFP 模式下广播或检测 Type-C 电流模式(默认、中等或高)。

集成的多路复用器具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现转换,并且附加抖动极少。尽管 RX 和 TX 通道的共模电压不同,但是该器件的开关路径会部署自适应共模电压跟踪功能,确保两通道相同。

HD3SS3220 是一款具有 USB 超高速 (SS) 2:1 多路复用器的 DRP 端口控制器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V VCONN 电源。HD3SS3220 可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此非常适合任何应用。

根据 Type-C 规范,HD3SS3220 在 DRP 模式下会交替将自身配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口以及其端口角色。连接 USB 端口后,CC 逻辑还将确定电缆方向并相应地配置 USB SS 多路复用器。最后,CC 逻辑将分别在 DFP 和 UFP 模式下广播或检测 Type-C 电流模式(默认、中等或高)。

集成的多路复用器具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现转换,并且附加抖动极少。尽管 RX 和 TX 通道的共模电压不同,但是该器件的开关路径会部署自适应共模电压跟踪功能,确保两通道相同。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS3220 具有超高速 2:1 多路复用器的 USB Type-C DRP 端口控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 7月 6日
应用手册 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 30日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用手册 Typical Application Issues for TUSB32x and HD3SS3220 CC Controller Devices 2021年 5月 24日
应用手册 Schematic Checklist for HD3SS3212 and HD3SS3220 2020年 3月 31日
用户指南 HD3SS3220 DFP Dongle Evaluation Module (Rev. A) 2018年 11月 21日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
技术文章 How to select the right USB Type-C™ signal switches PDF | HTML 2018年 3月 20日
白皮书 USB Type-C™ represents breakthrough connectivity 2015年 12月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

3220DFP-DGLEVM — 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块

The HD3SS3220 DFP Dongle EVM is designed to evaluate HD3SS3220 devices for DFP implementations.  This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation using the HD3SS3220 with a USB-C connector.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 上行端口控制器评估模块

HD3SS3220 UFP 软件狗 EVM 旨在评估用于 UFP 实现的 HD3SS3220 器件。此 EVM 还可用作将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

HD3SS3220 IBIS MODEL

SLYM092.ZIP (27 KB) - IBIS Model
仿真模型

HD3SS3220 S-Parameter Model

SLLM382.ZIP (66 KB) - S-Parameter Model
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
TIDA-010057 — 超声波智能探头电源参考设计

医疗成像领域的巨大技术进步和高集成度,特别是手持式超声波智能探头的出现,促使工程师开发出高效率、抗噪声的小尺寸电源解决方案。此参考设计阐述了端到端电源和数据解决方案,适用于我们采用 TX7332 发送芯片和 AFE5832LP 接收芯片的高性能 128 通道 Tx/64 通道 Rx 超声波智能探头。通过 5V USB Type-C™ 输入,电源树可生成用于发送的单级无变压器高压(高达 +/-80V,并且高度小于 5mm)以及用于 AFE 和 FPGA 的负载点低压。此设计可实现低噪声(纹波电压小于 10mV)高效电源轨并提高热性能(温升小于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00891 — 具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SS(超高速)MUX 参考设计

TIDA-00891 旨在评估用于 UFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。可根据要求提供参考设计文件来协助进行采用 HD3SS3220 的 PCB 设计。此设计提供布局文件来引导您通过布线/位置规则示意图实施 TUSB321A。此参考设计提供板载 USB Type-A 插头来连接传统 USB 系统。请注意,此参考设计可能包含用于评估而不适用于生产的测试组件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00890 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX 参考设计

TIDA-00890 软件狗旨在评估用于 DFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。此设计提供布局文件来引导您通过布线/位置规则示意图实施 TUSB321A HD3SS3220。此参考设计提供板载 USB Type-A 插头来连接到传统 USB 系统。请注意,此设计可能包含用于评估而不适用于生产的测试组件。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RNH) 30 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频