产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Full-scale current (A) 1.5 Peak output current (A) 2.4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO), SPI Microstepping levels 256 Features Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune, Stall Detection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Full-scale current (A) 1.5 Peak output current (A) 2.4 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO), SPI Microstepping levels 256 Features Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune, Stall Detection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100
  • 最大 1/256 微步进
  • 集成式电流感应功能
    • 无需使用感应电阻器
  • 智能调优衰减技术、 固定缓慢和混合衰减选项
  • 4.5V 至 45V 的工作电源电压范围
  • 引脚对引脚 RDS(ON) 型号:

    - DRV8889/A-Q1:25°C 时为 900mΩ HS + LS

    - DRV8899-Q1:25°C 时为 1200mΩ HS + LS
  • 每个桥都具有高电流容量
    • DRV8889/A-Q1:2.4A 峰值、1.5A 满量程
    • DRV8899-Q1:1.7A 峰值、1A 满量程
  • TRQ_DAC 位用于调整满量程电流
  • 可配置的关断时间 PWM 斩波
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 支持菊花链的 SPI
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 可编程输出压摆率
  • 使用DRV8889A-Q1 的可编程开路负载检测时间
  • 展频时钟可将 EMI降至最低
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定
    • 过流保护
    • 失速检测
    • 开路负载检测
    • 过热警告和关断
    • 欠温警告
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 提供功能安全
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100
  • 最大 1/256 微步进
  • 集成式电流感应功能
    • 无需使用感应电阻器
  • 智能调优衰减技术、 固定缓慢和混合衰减选项
  • 4.5V 至 45V 的工作电源电压范围
  • 引脚对引脚 RDS(ON) 型号:

    - DRV8889/A-Q1:25°C 时为 900mΩ HS + LS

    - DRV8899-Q1:25°C 时为 1200mΩ HS + LS
  • 每个桥都具有高电流容量
    • DRV8889/A-Q1:2.4A 峰值、1.5A 满量程
    • DRV8899-Q1:1.7A 峰值、1A 满量程
  • TRQ_DAC 位用于调整满量程电流
  • 可配置的关断时间 PWM 斩波
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 支持菊花链的 SPI
  • 低电流睡眠模式 (2µA)
  • 可编程输出压摆率
  • 使用DRV8889A-Q1 的可编程开路负载检测时间
  • 展频时钟可将 EMI降至最低
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定
    • 过流保护
    • 失速检测
    • 开路负载检测
    • 过热警告和关断
    • 欠温警告
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 提供功能安全

DRV8889-Q1 和 DRV8889A-Q1 是完全集成的步进电机驱动器,可支持高达 1.5A 的满量程电流,配备内部微步进索引器、智能调谐衰减技术、先进的失速检测算法和集成电流检测功能。

该器件支持多达 1/256 级微步进,以实现平滑的运动轨迹。集成电流感应功能消除了对两个外部电阻的需求,从而节省了布板空间和成本。利用先进的失速检测算法,设计人员可以检测到电机是否停止运行,并根据需要采取措施,从而提高效率并减少噪声。该器件提供 8 种衰减模式选项,包括:智能调优、慢速和混合衰减选项。智能调优技术自动调节,以实现最佳的电流调节性能。该器件还包括一个集成的扭矩 DAC,该扭矩 DAC 允许控制器通过 SPI 调整输出电流,而无需调整 VREF 电压基准。该器件通过 nSLEEP 引脚提供低功耗睡眠模式。该器件采用全双工、4 线同步 SPI 通信功能,并允许通过菊花链方式串联最多 63 个器件以实现可配置性和提供详细故障报告。在 ti.com 上查看我司所有的步进电机驱动器产品系列。

DRV8889-Q1 和 DRV8889A-Q1 是完全集成的步进电机驱动器,可支持高达 1.5A 的满量程电流,配备内部微步进索引器、智能调谐衰减技术、先进的失速检测算法和集成电流检测功能。

该器件支持多达 1/256 级微步进,以实现平滑的运动轨迹。集成电流感应功能消除了对两个外部电阻的需求,从而节省了布板空间和成本。利用先进的失速检测算法,设计人员可以检测到电机是否停止运行,并根据需要采取措施,从而提高效率并减少噪声。该器件提供 8 种衰减模式选项,包括:智能调优、慢速和混合衰减选项。智能调优技术自动调节,以实现最佳的电流调节性能。该器件还包括一个集成的扭矩 DAC,该扭矩 DAC 允许控制器通过 SPI 调整输出电流,而无需调整 VREF 电压基准。该器件通过 nSLEEP 引脚提供低功耗睡眠模式。该器件采用全双工、4 线同步 SPI 通信功能,并允许通过菊花链方式串联最多 63 个器件以实现可配置性和提供详细故障报告。在 ti.com 上查看我司所有的步进电机驱动器产品系列。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DRV8434A 正在供货 具有集成式电流检测和失速检测功能的 48V、2.5A 双极步进电机驱动器(使用 GPIO 引脚) 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver, integrated current sensing & stall detection over Analog interface
DRV8434S 正在供货 具有集成式电流检测和失速检测功能的 48V、2.5A 双极步进电机驱动器(使用 SPI 接口) 48V, 1.5A bipolar stepper motor driver, integrated current sensing & stall detection over SPI interface
功能与比较器件相似
DRV8899-Q1 正在供货 具有集成式电流检测功能的汽车类 50V、1.0A 双极步进电机驱动器 Pin to pin part without stall detection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成电流检测、1/256 微步进和失速检测功能的 DRV8889-Q1、DRV8889A-Q1 汽车步进驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 7月 12日
白皮书 HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 11日
白皮书 如何为混合动力汽车/电动汽车设计加热和冷却系统 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 7月 11日
应用简报 集成电流感测的优势 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 12日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 串行外设接口的菊花链实现 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 11月 6日
应用手册 How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
应用简报 智能调优,使步进电机安静而高效地运行 (Rev. A) 2021年 8月 17日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
白皮书 通过智能调优轻松实现步进电机 (Rev. C) PDF | HTML 2021年 6月 30日
功能安全信息 DRV8889-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 8日
应用手册 如何减少步进电机中的可闻噪音 PDF | HTML 2020年 4月 21日
应用手册 Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1 2020年 1月 10日
技术文章 How stepper motors improve noise and efficiency in automotive system design PDF | HTML 2019年 11月 19日
技术文章 How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps PDF | HTML 2019年 10月 24日
更多文献资料 DRV8889-Q1EVM Software User's Guide (Rev. A) 2019年 10月 10日
EVM 用户指南 DRV8889-Q1 Evaluation Module User's Guide 2019年 4月 17日
白皮书 How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
应用手册 Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
应用简报 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8889-Q1EVM — 具有 1/256 微步进和失速检测功能的 DRV8889-Q1 汽车类步进驱动器评估模块

The DRV8889-Q1 evaluation module (EVM) allows easy evaluation of the DRV8889-Q1 device. The DRV8889-Q1 device is an integrated, dual H-bridge driver for automotive stepper motor applications.

The evaluation module allows the device to be configured for all of its functional modes including (...)

用户指南: PDF
入门

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G1105 80MHz Arm M0+ MCU,32KB 闪存,16KB SRAM,2 个 12 位 4Msps ADC,运算放大器 MSPM0G1106 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm M0+ MCU MSPM0G1107 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器的 80MHz Arm M0+ MCU MSPM0G1505 具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU MSPM0G1506 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU MSPM0G1507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU MSPM0G3105 具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm®M0+ MCU MSPM0G3106 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm®M0+ MCU MSPM0G3107 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的 80MHz Arm®M0+ MCU MSPM0G3107-Q1 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的汽车级 80MHz Arm M0+ MCU MSPM0G3505 具有 32KB 闪存、16KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU MSPM0G3506 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU MSPM0G3507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU MSPM0G3507-Q1 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、DAC、COMP、运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的汽车级 80MHz Arm M0+ MCU MSPM0L1303 具有 8KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1304 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1304-Q1 具有 16KB 闪存、2KB RAM、12 位 ADC、OPA 和 LIN 的汽车类 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1305 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1305-Q1 具有 32KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、OPA 和 LIN 的汽车类 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1306 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1306-Q1 具有 64KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、OPA 和 LIN 的汽车类 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1343 具有 8KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 TIA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1344 具有 16KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 TIA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1345 具有 32KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 TIA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1346 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 TIA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
BLDC 驱动器
DRV8300 具有自举二极管的最大 100V 简单三相栅极驱动器 DRV8300-Q1 具有自举二极管的汽车类 100V(最大值)简单三相栅极驱动器 DRV8300U 具有自举二极管和增强型 UVLO 保护的 100V(最大值)简单三相栅极驱动器 DRV8311 具有集成 FET、最大绝对电压为 24V 的 3V 至 20V 三相无刷直流电机驱动器 DRV8316 具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器 DRV8316-Q1 具有集成电流检测功能、最大电压为 40V、峰值电流为 8A 的汽车级三相电机驱动器 DRV8316C-Q1 具有集成电流检测功能、最大电压为 40V、峰值电流为 8A 的汽车级三相电机驱动器 DRV8317 具有集成 FET 和电流检测功能、最大电压为 24V、峰值电流为 5A 的三相电机驱动器 DRV8323 具有电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8323R 具有降压稳压器和电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8328 60V 1000/2000mA 三相栅极驱动器 DRV8329 具有单个电流检测放大器的 60V 1000/2000mA 三相栅极驱动器 DRV8353 具有电流分流放大器的最大 102V 三相智能栅极驱动器 DRV8353F 具有 3 个 CSA 的 102V(最大值)三相功能安全质量管理型智能栅极驱动器 DRV8353R 具有降压稳压器和电流分流放大器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器
步进电机驱动器
DRV8411A 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双路 H 桥电机驱动器 DRV8889-Q1 具有集成式电流检测和失速检测功能的汽车类 50V、1.5A 双极步进电机驱动器
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8706-Q1 具有离线诊断功能和直列式电流检测放大器的汽车级 40V 半桥智能栅极驱动器
硬件开发
BOOSTXL-DRV8323RH 具有降压、分流放大器的 DRV8323RH 三相智能栅极驱动器(硬件接口)评估模块 BOOSTXL-DRV8323RS 具有降压、分流放大器的 DRV8323RS 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块 DRV8300DIPW-EVM DRV8300DIPW three phase BLDC evaluation module DRV8300DRGE-EVM DRV8300DRGE 三相 BLDC 评估模块 DRV8311HEVM DRV8311H 三相无刷电机驱动器评估模块 DRV8316REVM DRV8316R 三相 PWM 电机驱动器评估模块 DRV8317HEVM DRV8317 三相无刷直流 (BLDC) 栅极驱动器评估模块 DRV8328AEVM DRV8328A 三相 PWM 电机驱动器评估模块 DRV8329AEVM DRV8329A 三相 BLDC 栅极驱动器评估模块 DRV8353RH-EVM DRV8353RH 三相无刷直流智能栅极驱动器评估模块 DRV8353RS-EVM DRV8353RS 三相无刷直流智能栅极驱动器评估模块 DRV8411AEVM DRV8411A 具有电流调节功能的双 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8706S-Q1EVM 具有宽共模电流感应放大器的汽车类 H 桥智能栅极驱动器 EVM DRV8889-Q1EVM 具有 1/256 微步进和失速检测功能的 DRV8889-Q1 汽车类步进驱动器评估模块 LP-MSPM0G3507 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0L1306 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
软件
支持软件
MSPM0-SDK MSPM0 software development kit (SDK)
开始使用 下载选项
仿真模型

IBIS Models for the SPI Interface Pins

SLVMDE8.ZIP (66 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-020026 — TIDA-020026

此参考设计详细展示了一种解决方案,用于在汽车前照灯应用(例如自适应 LED 驱动模块或高分辨率 DLP 模块)中驱动和控制两个步进电机,以实现动态前照灯调平和旋转。它使用了一个具有集成式线性稳压器的本地互联网络 (LIN) 系统基础芯片、两个带有串行外设接口 (SPI) 的步进电机驱动器以及一个微控制器 LaunchPad™ 开发套件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 24 查看选项
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频