产品详情

Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 0.33 Peak output current (A) 0.62 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1500 Control mode Serial Control interface Serial Features Open-Load Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 0.33 Peak output current (A) 0.62 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1500 Control mode Serial Control interface Serial Features Open-Load Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 8 通道受保护低边驱动器
    • 8 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应晶体管 (FET)
    • 集成型感应集流二极管
    • 串行接口
    • 开路/短路负载检测
    • 可配置 100% 占空比输出时间
    • 可配置脉宽调制 (PWM) 占空比
  • 持续电流驱动能力
    • 560 mA(单通道打开)PW 和 PWP
    • 200 mA(八通道打开)PW
    • 330 mA(八通道打开)PWP
    • 支持并联配置
  • 8V 至 38V 电源电压范围
  • 数字输入滤波器
  • 内部数据回读功能
  • 保护和诊断特性
    • 过流保护 (OCP)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过热关断 (OTS)
    • 欠压闭锁 (UVLO)
    • 独立通道状态报告
    • 故障情况警报

应用范围

  • 继电器、单极步进电机
  • 螺线管,电磁驱动器
  • 常见低边开关应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 8 通道受保护低边驱动器
    • 8 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应晶体管 (FET)
    • 集成型感应集流二极管
    • 串行接口
    • 开路/短路负载检测
    • 可配置 100% 占空比输出时间
    • 可配置脉宽调制 (PWM) 占空比
  • 持续电流驱动能力
    • 560 mA(单通道打开)PW 和 PWP
    • 200 mA(八通道打开)PW
    • 330 mA(八通道打开)PWP
    • 支持并联配置
  • 8V 至 38V 电源电压范围
  • 数字输入滤波器
  • 内部数据回读功能
  • 保护和诊断特性
    • 过流保护 (OCP)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过热关断 (OTS)
    • 欠压闭锁 (UVLO)
    • 独立通道状态报告
    • 故障情况警报

应用范围

  • 继电器、单极步进电机
  • 螺线管,电磁驱动器
  • 常见低边开关应用

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8860 是一款 8 通道低边驱动器,此驱动器具有过流保护和开路/短路负载检测功能。 它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。

DRV8860PWP 可提供最高 330mA(8 通道打开)的连续输出电流,DRV8860PW 则可提供最高 200mA(8 通道打开)的连续输出电流。 此电流驱动能力随着 PWM 占空比的降低而增加。 单一通道打开时能够驱动高达 560mA 的持续输出电流。 细节请参考

提供了一个串口来控制 DRV8860 输出驱动器、配置内部设置寄存器以及读取每条通道的故障状态。 多个 DRV8860 器件可采用菊花链连在一起以共同使用一个单一串口。 也可通过串口来配置加电时间和保持 PWM 占空比。 利用这些功能,可实现比传统的始终开启解决方案更低的运行温度。

还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。 DRV8860 能够诊断开路负载情况。 每条通道的故障信息可由串口读取,并且有一个外部故障引脚指示。

DRV8860 是一款 8 通道低边驱动器,此驱动器具有过流保护和开路/短路负载检测功能。 它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。

DRV8860PWP 可提供最高 330mA(8 通道打开)的连续输出电流,DRV8860PW 则可提供最高 200mA(8 通道打开)的连续输出电流。 此电流驱动能力随着 PWM 占空比的降低而增加。 单一通道打开时能够驱动高达 560mA 的持续输出电流。 细节请参考

提供了一个串口来控制 DRV8860 输出驱动器、配置内部设置寄存器以及读取每条通道的故障状态。 多个 DRV8860 器件可采用菊花链连在一起以共同使用一个单一串口。 也可通过串口来配置加电时间和保持 PWM 占空比。 利用这些功能,可实现比传统的始终开启解决方案更低的运行温度。

还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。 DRV8860 能够诊断开路负载情况。 每条通道的故障信息可由串口读取,并且有一个外部故障引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DRV8932 正在供货 具有电流检测功能的 35V、1A 四通道独立半桥驱动器 35V, 1.5A Quad Half Bridge driver with integrated current sense
DRV8955 正在供货 具有电流检测功能的 50V、2.5A 四路半桥驱动器 38V, 0.3A octal low side driver with serial control

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8860 8 通道串行接口低边驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2014年 11月 19日
应用手册 使用电机驱动器驱动螺线管 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
更多文献资料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
EVM 用户指南 DRV8860EVM User’s Guide 2013年 9月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8860EVM — DRV8860EVM - 用于具有串行接口的八路低侧驱动器的评估模块

The DRV8860 provides an 8-channel low side driver with comprehensive protection and diagnosis. It offers flexible output configuration options to support different levels of load current with a simple Serial interface, which supports daisy-chain connection for multiple devices. Built-in (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00206 — 具有串行接口的 LED 显示驱动器参考设计

该参考设计使用一个低成本 MSP430 和两个 DRV8860 八通道低侧驱动器来驱动 8 个带亮度控制的七段位数字。DRV8860 的运用使该显示模块具有以下优势:宽电源范围、高电流容量、PWM 亮度控制、串行菊花链式连接和可扩至数百 LED 的输出。该参考设计和六个演示显示图案随板载 MCU 程序一起提供,并具有集成的短路、欠压和过热保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00117 — 串行接口双路 8 通道中继、LED、步进驱动器

此参考设计包含两个 DRV8860 和一个 MSP430 超值系列 MCU,为继电器、LED 和单极步进电机提供 16 通道低侧驱动器。该解决方案为每个通道提供 8V 到 38V、200mA 的电流,提供并行输出、短路保护和开路负载检测。DRV8860 的串行接口和菊花链式连接为最大限度减少输入 IO 和轻松扩展输出通道带来了极大的便利。创新的励磁时间和内部控制 PWM 占空控制提供了可观的节能功能,特别是对于继电器和螺形管驱动应用。PWM 占空控制还可用于 LED 亮度控制。此设计中还包含全步长和半步长单极性步进电机控制逻辑。电机驱动级集成了针对短路、欠压和过温的保护措施。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频