串行接口双路 8 通道中继、LED、步进驱动器
TIDA-00117
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计包含两个 DRV8860 和一个 MSP430 超值系列 MCU,为继电器、LED 和单极步进电机提供 16 通道低侧驱动器。该解决方案为每个通道提供 8V 到 38V、200mA 的电流,提供并行输出、短路保护和开路负载检测。DRV8860 的串行接口和菊花链式连接为最大限度减少输入 IO 和轻松扩展输出通道带来了极大的便利。创新的励磁时间和内部控制 PWM 占空控制提供了可观的节能功能,特别是对于继电器和螺形管驱动应用。PWM 占空控制还可用于 LED 亮度控制。此设计中还包含全步长和半步长单极性步进电机控制逻辑。电机驱动级集成了针对短路、欠压和过温的保护措施。

特性
  • 串行接口控制用于最小化输入信号
  • 菊花链式接口无需增加输入 IO 即轻松可扩展输出通道
  • 每通道 8V 到 38V 宽 VM 范围、电流为 200mA
  • 并行输出功能可增加输出电流
  • 诊断功能通过串行接口读回输出态和 OCP/OL 故障
  • 整合了针对短路、过流、欠压和过温的保护措施

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV8860  具有串行接口的八路低侧驱动器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F2350  MSP430F23x0 Mixed Signal Microcontroller  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E001  适用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV8860 下载 下载
下载
MSP430F2350 下载 下载
下载 -
TPD2E001 下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 622 2013年 11月 15日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 104 2013年 11月 15日
PDF 176 2013年 11月 15日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章