DRV8838 低电压 H 桥 IC | 德州仪器 TI.com.cn

DRV8838 (正在供货)

低电压 H 桥 IC

低电压 H 桥 IC - DRV8838
 

描述

DRV883x 为摄像机、消费类产品、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。 此器件能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。 输出驱动器块由一个配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 组成,以驱动电机绕组。 一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。

DRV883x 能够提供高达 1.8A 的输出电流。 它运行在 0 至 11V 之间的电机电源电压,以及 1.8V 至 7.0V 范围内的器件电源电压上。

DRV8837 具有一个 PWM (IN/IN) 输入接口;DRV8837 具有一个 PH/EN 输入接口(此处应为 DRV8838 具有一个 PH/EN 输入接口)。 这两个接口都与行业标准器件兼容。

还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

特性

  • H 桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机或其他负载
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:高侧 + 低侧 (HS + LS) 280mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 独立的电机和逻辑电源引脚:
    • 电机 VM:0 至 11V
    • 逻辑 VCC:1.8 至 7V
  • 脉宽调制 (PWM) 或 PH/EN 接口
    • DRV8837:脉宽调制 (PWM),IN1/IN2
    • DRV8838:PH/EN
  • 具有 120nA 最大睡眠电流的低功耗睡眠模式
    • nSLEEP 引脚
  • 小型封装尺寸
    • 8 超薄小外形尺寸封装 (WSON) (PowerPAD)
    • 2.0mm × 2.0mm
  • 保护特性
    • VCC 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)

应用范围

  • 摄像机
  • 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
  • 消费类产品
  • 玩具
  • 机器人技术
  • 医疗设备

查看更多内容

参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器

 
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8838 DRV8837 DRV8837C DRV8839
1.8     1.8     1.8     1.8    
11     11     11     11    
1.8     1.8     1     1.8    
1.8     1.8     1     1.8    
1     1     1     1    
PH/EN     PWM     PWM     Independent 1/2-H PWM    
280     280     1000     280    
2     2     2     2    
Split Vcc/Vm Supplies
35nA Sleep Current    
Split Vcc/Vm Supplies
35nA Sleep Current    
Split Vcc/Vm Supplies
35nA Sleep Current    
Independent 1/2-H PWM Control    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
8WSON     8WSON     8WSON     12WSON