DRV8833
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
2A 低电压双路刷式直流或单路双极步进电机驱动器(PWM 控制器)

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DRV8833 评估模块 DRV8833EVM 评估模块和开发板

参考设计

移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

This mobile point of sale (mPOS) reference design features a 1S1P Li-Ion battery architecture to reduce system size and cost. Integrated load switches are used to reduce standby power consumption and maximize battery life to enable the single-cell architecture. A USB Type-C charging port is also (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV8833 下载 下载
下载 下载
下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。