产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 47 Full-scale current (A) 1.6 Peak output current (A) 1.8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1280 Sleep current (µA) 10 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 32 Features Current Regulation Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8.2 Vs ABS (max) (V) 47 Full-scale current (A) 1.6 Peak output current (A) 1.8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1280 Sleep current (µA) 10 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 32 Features Current Regulation Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
    • 内置微步进分度器
    • 5 位绕组电流控制支持高达 32 个电流级
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻
  • 24V,25°C 时 1.6A 最大驱动电流
  • 内置 3.3V 基准输出
  • 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
  • 耐热增强型带散热片超薄小外形尺寸 (HTSSOP) 表面贴装封装

应用范围

  • 汽车制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 汽车用阀门
  • 车用信息娱乐

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
    • 内置微步进分度器
    • 5 位绕组电流控制支持高达 32 个电流级
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻
  • 24V,25°C 时 1.6A 最大驱动电流
  • 内置 3.3V 基准输出
  • 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
  • 耐热增强型带散热片超薄小外形尺寸 (HTSSOP) 表面贴装封装

应用范围

  • 汽车制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 汽车用阀门
  • 车用信息娱乐

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8824-Q1 为汽车应用提供一个集成电机驱动器解决方案。 此器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进分度器,并且专门用来驱动一个双极步进电机。 每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 通道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。 DRV8824-Q1 能够驱动高达 1.6V 的输出电流(在 24V 和 25°C,具有适当散热时)。

一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。 端子可实现全步进到 1/32 步进模式的电机配置。 衰减模式可设定。

还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

DRV8824-Q1 采用具有 PowerPAD 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保型:符合 RoHS

DRV8824-Q1 为汽车应用提供一个集成电机驱动器解决方案。 此器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进分度器,并且专门用来驱动一个双极步进电机。 每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 通道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。 DRV8824-Q1 能够驱动高达 1.6V 的输出电流(在 24V 和 25°C,具有适当散热时)。

一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。 端子可实现全步进到 1/32 步进模式的电机配置。 衰减模式可设定。

还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

DRV8824-Q1 采用具有 PowerPAD 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保型:符合 RoHS

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DRV8889-Q1 正在供货 具有集成式电流检测和失速检测功能的汽车类 50V、1.5A 双极步进电机驱动器 Lower RDSon, additional protection features and improved specs
DRV8899-Q1 正在供货 具有集成式电流检测功能的汽车类 50V、1.0A 双极步进电机驱动器 Lower RDSon, additional protection features and improved specs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8824-Q1 汽车用电机控制器集成电路 (IC) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014年 5月 12日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
更多文献资料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

DRV8824 IBIS Model

SLVMBL6.ZIP (24 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频