DLPA200
- 生成 DLP 数字微镜器件 (DMD) 所需的微镜时钟脉冲
- 生成所需的特殊电压电平以生成微镜时钟脉冲
- 设计用于多种 DLP 芯片组
DLPA200 是一款 DLP数字微镜器件 (DMD) 驱动器,能够生成 DLP 产品系列中某些 DMD 所需的微镜时钟脉冲。一套完整的 DLP 芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 并使用高速微镜控制。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DLPA200 数字微镜器件驱动器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023年 7月 10日 |
白皮书 | High-power NIR laser system benefits with TI’s DLP® technology | 2018年 12月 12日 | ||||
用户指南 | DLPC200 SPI Slave Interface (Rev. C) | 2018年 3月 23日 | ||||
技术文章 | From 3D Printing to Lithography, TI DLP® Ultraviolet Chipsets Provide Flexible Sol | PDF | HTML | 2015年 8月 27日 | |||
应用手册 | DLP 系统光学 | 英语版 | 2015年 1月 20日 | |||
应用手册 | 针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C) | 最新英语版本 (Rev.E) | 2014年 12月 10日 | |||
应用手册 | DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2014年 9月 3日 | |||
应用手册 | Using DLP® Development Kits for 3D Optical Metrology Systems | 2011年 5月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD 评估模块
DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD 评估板
DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 评估板
DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块
OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM — Optecks DLP650LNIR DMD 评估模块
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
DLI-3P-DLI41XX — 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件
VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV
LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx 和 LRS-HD 光引擎性能相同,可为像素间距低至 50 微米的缝合图像提供模块堆叠功能,这有利于采用单程线性运动系统的 3D 打印更大限度地提高制造产量。其特殊对齐功能可使模块的像素精确对齐,此外,还可提供同等稳健可靠的高分辨率。
VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM Rapid System NIR
VISITECH 即将推出的 LRS-MCx-WX 光引擎提供了一种新的基于聚合物的粉末床熔融方法,可在投射的 2D 图像中提供超过 100W 的出色近红外功率。作为选择性激光烧结 (SLS) 传统技术的替代方案,新方法可提高粉末床熔融过程中各系统的生产效率,实现按顺序逐点、逐层对高分子材料加热。
WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速开发套件
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
OPTECKS-3P-SPARKNIR — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
SPARK NIR 远心光学引擎设计用于宽高比为 16:9 的 0.65 英寸数字微镜器件(例如 DLP650LNIR)。所有光学元件均具有频谱范围为 600 - 1050nm 的高质量、防反射 (AR) 涂层。SPARK 光学引擎具备投影透镜可互换的功能,可以适配任何市售的 F 卡口摄像机镜头。SPARK 光学引擎包含强力均质器,用于激光应用时,可提高均匀性。
VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM 平版印刷系统
VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS
VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP 格式器板
如需了解有关 VISITECH 的更多信息,请访问 https://visitech.no/ 。
VIALUX-3P-ALP-4 — 适用于 DLPLCRC410 评估模块的 ViALUX ALP-4.1 控制器软件套件
支持的刷新率
- XGA:22 727Hz
- 1080p:10 752Hz
- WXGA:10 752Hz
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTQFP (PFP) | 80 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。