DLPA200 DMD 微镜驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

DLPA200 (正在供货) DMD 微镜驱动器

 

描述

DLPA200 是一款 DMD 微镜驱动器,能够生成 DLP 产品系列中某些 DMD 所需的微镜时钟脉冲。一套完整的 DLP 芯片组能够使开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速微镜控制。

特性

  • 生成 DLP数字微镜器件 (DMD) 所需的微镜时钟脉冲
  • 生成所需的额定电压电平,以生成微镜时钟脉冲
  • 为多种 DLP 芯片组使用而设计

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 高速可见光 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Illumination wavelength range (nm) Micromirror array size Chipset family Component type Number of triggers (Input / Output) Display resolution (Max) Micromirror array orientation Micromirror driver support Package Group Power consumption, typical (mW) Thermal dissipation (°C/W) Approx. price (US$)
DLPA200 立即下单
   
   
DLP5500
DLP7000
DLP9500    
Micromirror Driver    
   
1080p    
   
External     HTQFP | 80     240     3     18.18 | 100u