产品详情

Function Clock synthesizer Number of outputs 9 Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 1.8 Input type XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated EEPROM, Multiplier or divider, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
Function Clock synthesizer Number of outputs 9 Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 1.8 Input type XTAL Output type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated EEPROM, Multiplier or divider, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Catalog
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 可编程时钟发生器系列器件
    • CDCEx913:1 个 PLL,3 个输出
    • CDCEx925:2 个 PLL,5 个输出
    • CDCEx937:3 个 PLL,7 个输出
    • CDCEx949:4 个 PLL,9 个输出
  • 系统内可编程性和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶体:8MHz 至 32MHz
    • 片上 VCXO 拉动范围:±150ppm
    • 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
  • 高达 230MHz 的自由可选输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 已集成的 PLL 环路滤波器组件
    • 低电平周期抖动:60ps(典型值)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE949:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL949:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2](例如:SSC 选择、频率切换、输出使能或断电)
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成适用于 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 启用 0ppm 时钟生成功能
  • 1.8V 器件内核电源
  • 宽温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
  • 可编程时钟发生器系列器件
    • CDCEx913:1 个 PLL,3 个输出
    • CDCEx925:2 个 PLL,5 个输出
    • CDCEx937:3 个 PLL,7 个输出
    • CDCEx949:4 个 PLL,9 个输出
  • 系统内可编程性和 EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性 EEPROM
  • 灵活的输入计时理念
    • 外部晶体:8MHz 至 32MHz
    • 片上 VCXO 拉动范围:±150ppm
    • 高达 160MHz 的单端 LVCMOS
  • 高达 230MHz 的自由可选输出频率
  • 低噪声 PLL 内核
    • 已集成的 PLL 环路滤波器组件
    • 低电平周期抖动:60ps(典型值)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE949:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL949:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2](例如:SSC 选择、频率切换、输出使能或断电)
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、Ethernet™ 和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成适用于 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 的常见时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 启用 0ppm 时钟生成功能
  • 1.8V 器件内核电源
  • 宽温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 适用于简易 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)

CDCE949 和 CDCEL949 是基于 PLL 的低成本、高性能、模块化可编程时钟合成器、倍频器和分频器。这些器件可从单个输入频率中生成多达九个输出时钟。借助最多四个独立的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。

CDCEx949 具有独立的输出电源引脚 (VDDOUT):CDCEL949 为 1.8V,CDCE949 为 2.5V 至 3.3V。

此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。如果使用了外部晶振,对于大多数应用来说,一个片载负载电容器就足够用了。负载电容器的值可在 0pF 至 20pF 的范围内进行编程。此外,还可以选择片上 VCXO,从而使输出频率与外部控制信号(即 PWM 信号)同步。

深 M/N 分频比允许从基准输入频率(例如 27MHz)生成 0ppm 音频或视频、网络(WLAN、BlueTooth™、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、Memory Stick)时钟。

所有 PLL 均支持 SSC(展频时钟)。SSC 可以是中心展频或向下展频时钟。这是一种降低电磁干扰 (EMI) 的常用技术。

根据 PLL 频率和分频器设置,自动调整内部环路滤波器元件以实现高稳定性,并优化每个 PLL 的抖动传输特性。

为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。CDCEx949 预设为出厂默认配置。该器件可以在 PCB 组装之前重新编程为不同的应用配置,或者通过系统内编程进行重新编程。所有器件设置均可通过 SDA 和 SCL 总线(一种两线制串行接口)进行编程。

三个可编程控制输入 S0、S1 和 S2 可用于控制操作的各个方面,包括频率选择、更改 SSC 参数以降低 EMI、PLL 旁路、断电,以及在低电平或三态之间进行选择以实现输出禁用功能。

CDCEx949 在 1.8V 电压下工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

CDCE949 和 CDCEL949 是基于 PLL 的低成本、高性能、模块化可编程时钟合成器、倍频器和分频器。这些器件可从单个输入频率中生成多达九个输出时钟。借助最多四个独立的可配置 PLL,可在系统内针对任何时钟频率(最高可达 230MHz)对每个输出进行编程。

CDCEx949 具有独立的输出电源引脚 (VDDOUT):CDCEL949 为 1.8V,CDCE949 为 2.5V 至 3.3V。

此输入接受一个外部晶振或 LVCMOS 时钟信号。如果使用了外部晶振,对于大多数应用来说,一个片载负载电容器就足够用了。负载电容器的值可在 0pF 至 20pF 的范围内进行编程。此外,还可以选择片上 VCXO,从而使输出频率与外部控制信号(即 PWM 信号)同步。

深 M/N 分频比允许从基准输入频率(例如 27MHz)生成 0ppm 音频或视频、网络(WLAN、BlueTooth™、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、Memory Stick)时钟。

所有 PLL 均支持 SSC(展频时钟)。SSC 可以是中心展频或向下展频时钟。这是一种降低电磁干扰 (EMI) 的常用技术。

根据 PLL 频率和分频器设置,自动调整内部环路滤波器元件以实现高稳定性,并优化每个 PLL 的抖动传输特性。

为了轻松实现器件自定义来满足应用需要,该器件支持使用非易失性 EEPROM 进行编程。CDCEx949 预设为出厂默认配置。该器件可以在 PCB 组装之前重新编程为不同的应用配置,或者通过系统内编程进行重新编程。所有器件设置均可通过 SDA 和 SCL 总线(一种两线制串行接口)进行编程。

三个可编程控制输入 S0、S1 和 S2 可用于控制操作的各个方面,包括频率选择、更改 SSC 参数以降低 EMI、PLL 旁路、断电,以及在低电平或三态之间进行选择以实现输出禁用功能。

CDCEx949 在 1.8V 电压下工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDCE(L)949:支持 SSC 以降低 EMI 的 灵活低功耗 LVCMOS 时钟发生器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 1月 24日
应用手册 VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A) 2012年 4月 23日
用户指南 CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) 2010年 11月 22日
用户指南 CDCE(L)9xx Performance Evaluation Module (Rev. A) 2010年 7月 7日
应用手册 Troubleshooting I2C Bus Protocol 2009年 10月 19日
应用手册 Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 2009年 9月 23日
用户指南 CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual 2008年 12月 9日
应用手册 Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency 2008年 3月 31日
应用手册 Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family 2008年 3月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDCEL949PERF-EVM — CDCEL949 性能评估模块

有了晶体选项和 1.8V LVCMOS 输入,CDCEL949PERF-EVM 将有助于验证 CDCEL949 的功能和性能。输出可以通过 SMA 电缆直接连接到示波器。附带下列信息/项目:EVM 用户指南:SCAU022;程序设计软件时钟专业版:scac073d;CDCEL949 数据表:SCAS844;CDCE949 IBIS 模型:SCAC094。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板

CDCE(L)949 系列时钟发生器集成了 EEPROM,允许在启动后保存默认频率设置。CDCEL9XXPROGEVM 是允许对原型样片或小批量生产进行快速编程的编程板。它适用于该系列的全部 8 款器件:CDCE949、CDCE937、CDCE925、CDCE913、CDCEL949、CDCEL937、CDCEL925 和 CDCEL913,并且带有易于使用的通用插座。

此外还提供另一个用于性能测试和评估的 EVM,其器件型号为 CDCE(L)9xxPERF-EVM,此性能评估模块适用于每个单独器件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

SCAC131 Drivers for the CDCEL9xx programmer EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
硬件开发
评估板
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 和 CDCE706 可编程 EVM CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能评估模块 CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能评估模块 CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能评估模块 CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能评估模块 CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能评估模块
支持软件

CLOCKPRO ClockPro Software

TI's ClockPro software allows users to program/configure the following devices in a friendly GUI interface:

  • CDCE949
  • CDCE937
  • CDCE925
  • CDCE913
  • CDCE906
  • CDCE706
  • CDCEL949
  • CDCEL937
  • CDCEL925
  • CDCEL913

It is intended to be used with the evaluation modules of the above devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDCE706 300MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
硬件开发
评估板
CDCE906-706PROGEVM CDCE906 和 CDCE706 可编程 EVM CDCE913PERF-EVM CDCE913 性能评估模块 CDCE925PERF-EVM CDCE925 性能评估模块 CDCE949PERF-EVM CDCE949 性能评估模块 CDCEL913PERF-EVM CDCEL913 性能评估模块 CDCEL925PERF-EVM CDCEL925 性能评估模块 CDCEL949PERF-EVM CDCEL949 性能评估模块 CDCEL9XXPROGEVM CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板
软件
软件编程工具
CLOCKPRO ClockPro™ 程序设计软件
支持软件

SCAC073 TI-Pro-Clock Programming Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDC706 200MHz、LVCMOS、定制编程的 3-PLL 时钟合成器、倍频器和分频器 CDC906 167MHz、LVCMOS、定制编程的 3-PLL 时钟合成器、倍频器和分频器 CDCE706 300MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE906 167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
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
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频