CDCE949 性能评估模块 CDCE949PERF-EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The CDCE949Perf-Evaluation Module will help to verify the functionality and performance of CDCE949 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables. The below information/items can be included The EVM use’s guide : SCAU022, the Programming Software: scac073d CDCE949 Datasheet: SCAS844 CDCE949 IBIS Model: SCAC094.

特性
  • Easy-to-use evaluation module for fast prototyping and application evaluation.
  • Supporting the entire clock family.
  • Easy and fast device programming through TI Pro-ClockT software.
  • Evaluation of multiple crystals and reference clocks due to flexible input structure.
  • EVM completely USB powered in factory default.
  • Option for USB power and external power supply.

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CDCE949PERF-EVM:
CDCE949 Performance Evaluation Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1345 2010年 7月 7日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (2)


TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
CDCE949  Clock Generator  时钟发生器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章