CD74HC4017
- Fully Static Operation
- Buffered Inputs
- Common Reset
- Positive Edge Clocking
- Typical fMAX = 50MHz at VCC =5V,CL = 15pF, TA =25°C
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs. . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
The HC4017 is a high speed silicon gate CMOS 5-stage Johnson counter with 10 decoded outputs. Each of the decoded outputs is normally low and sequentially goes high on the low to high transition clock period of the 10 clock period cycle. The CARRY (TC) output transitions low to high after OUTPUT 10 goes low, and can be used in conjunction with the CLOCK ENABLE (CE\) to cascade several stages. The CLOCK ENABLE input disables counting when in the high state. A RESET (MR) input is also provided which when taken high sets all the decoded outputs, except "0", low.
The device can drive up to 10 low power Schottky equivalent loads.
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计
TIDA-00744 — 适用于汽车信息娱乐系统的 50W 系统级电源参考设计
该设计提供各种保护,如通过 TVS(ISO 脉冲测试)实现的负载突降保护和反向电压(具有很低 Iq 的创新智能二极管)保护。此外,所有控制器(升压和双降压)都处于同步状态,以实现 EMI 优化设计。
该设计分为四个主要的块:
- 保护:通过高效智能二极管实现的电池反向保护和通过 TVS 实现的汽车瞬态保护
- EMI 滤波器:可实现传导 EMI 抑制的差分滤波器
- 预升压:适用于 50W 应用的高效低成本非同步预升压设计。输出保持在 (...)
PMP10749 — 适用于汽车信息娱乐系统的 100W 系统级电源参考设计
该设计分为四个主要的块:
- 保护:通过高效智能二极管实现的电池反向保护和通过 TVS 实现的汽车瞬态保护。
- EMI 滤波器:用于实现传导 EMI 抑制的位于前端的 14A 共模扼流圈(具有差分滤波器)。
- 预升压:适用于 100W 应用的高效同步预升压设计。输出保持在 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点