TIDA-00744

适用于汽车信息娱乐系统的 50W 系统级电源参考设计

TIDA-00744

设计文件

概述

TIDA-00744 是用于中等功率汽车信息娱乐系统的 50W 系统级 SMPS 设计。
该设计提供各种保护,如通过 TVS(ISO 脉冲测试)实现的负载突降保护和反向电压(具有很低 Iq 的创新智能二极管)保护。此外,所有控制器(升压和双降压)都处于同步状态,以实现 EMI 优化设计。
该设计分为四个主要的块:

  1. 保护:通过高效智能二极管实现的电池反向保护和通过 TVS 实现的汽车瞬态保护
  2. EMI 滤波器:可实现传导 EMI 抑制的差分滤波器
  3. 预升压:适用于 50W 应用的高效低成本非同步预升压设计。输出保持在 10V,当输入电压大于输出电压(编程升压输出)时,输出遵循输入并实现旁路操作(当输入电压大于编程的 10V 升压输出时,通过传导 PFET 实现)。
  4. 双降压控制器:用于避开调幅频带并实现小尺寸解决方案的 2.2MHz 切换。支持两路输出:5V/5A 和 3.3V/5A。控制器的同步输出用于在 F/9 频率同步升压。

特性
  • 无损旁路操作,避免升压二极管中产生损失
  • 面向汽车应用的宽输入电压支持
  • 逐周期电流限制和可选间断模式过载保护
  • 用于 50W 应用的低成本解决方案和高效解决方案
  • 用于实现高效电池反向保护的智能二极管
输出电压选项 TIDA-00744.1 TIDA-00744.2 TIDA-00744.3
Vin (Min) (V) 4 10 10
Vin (Max) (V) 32 32 32
Vout (Nom) (V) 10 3.3 3.3
Iout (Max) (A) 5 5 5
Output Power (W) 50 16.5 16.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBN0.PDF (10150 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKU1.PDF (450 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKU2.PDF (617 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKU3.PDF (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKU8.ZIP (1537 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBX8.ZIP (640 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

升压控制器(外部开关)

LM3481-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
计数器

CD74HC4017具有 10 个解码输出的高速 CMOS 逻辑十进制计数器/除法器

数据表: PDF
降压控制器(外部开关)

LM5140-Q1宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-00744 Test Results 2016年 3月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频