BQ25882
- 高效的 2A、1.5MHz 开关模式升压充电器
- 在 7.6V 电池、充电电流为 1A 的情况下,充电效率为 92.5%
- 针对 USB 输入和 2 节锂离子电池输出进行了优化
- 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式(具有无声选项)
- USB On-the-Go (OTG),可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
- 具有高达 2A 输出的降压转换器
- 在 5V、1A 输出的情况下,效率为 94.5%
- 精确的恒定电流 (CC) 限制
- 输出短路保护
- 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式(具有无声选项)
- 单输入,支持 USB 输入适配器
- 支持 3.9V 至 6.2V 的输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
- 输入电流限制(500mA 至 3.3A,精度为 100-mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准适配器
- 通过高达 5.5V 的输入电压限制进行最大功率跟踪
- 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
- 采用 15mΩ 电池放电 MOSFET,具有较高的电池放电效率
- 集成 ADC,用于系统监视(总线电压和电流、电池电压、充电电流、系统电压以及 NTC 和裸片温度)
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
- 电池充电模式下实现理想的二极管运行
- 灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
- 高集成度包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
- 高精度
- ±0.4% 充电电压调节
- ±7.5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 安全
- 在充电和 OTG 降压模式下的电池温度检测
- 热调节和热关断
BQ25882 是高度集成的 2A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于两节锂离子电池和锂聚合物电池。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为真正的灵活解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于 USB 输入的 BQ25882 I2C 控制型 2 节 2A 升压模式电池充电器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 |
应用手册 | 使用智能电池充电器估计充电状态 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
技术文章 | Battery-charging tips for video doorbell applications | PDF | HTML | 2019年 4月 15日 | |||
技术文章 | 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application | PDF | HTML | 2019年 4月 3日 | |||
用户指南 | bq2588x Boosting Battery Chargers Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018年 8月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25882EVM-001 — bq25882 升压电池充电器评估模块
通过传统的 5V USB 端口为 2 节 8.4V+ 电池包充电时需要一个升压充电器。bq25882 是一款适用于两节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 2A 升压、1.5MHz 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。该器件的 I2C 串行接口具有充电和系统设置功能,因此它是一款具有真正灵活性的解决方案。
用户指南: PDF
接口适配器
EV2400 — EV2400 评估模块接口板
The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)
用户指南: PDF
参考设计
PMP40496 — 具有 5V USB 的 2 节电池升压充电系统参考设计
这款 5V USB、2 芯电池升压充电器参考设计包括充电器系统和 2 芯电池座,并带有可通过电缆连接或独立工作的电量监测计。充电器系统的关键组件包括 BQ25883 升压充电器、TUSB320LAI Type-C CC 逻辑、MSP430FR2433 微控制器 (MCU)、OLED 显示屏、USB Type-C 和 Micro B 连接器。电池电量监测计为 BQ28Z610,与 BQ25883 的内部 ADC 相结合,用于显示充电和电池参数。该设计可通过信号连接器 J5 连接到您自己的系统,使其成为插件式即用型解决方案。该设计适合便携式电子产品应用,例如 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 25 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。