BQ24650
- 通过输入电压调节实现最大功率点跟踪 (MPPT) 功能
- 可编程 MPPT 设置
- 5V 至 28V 输入太阳能电池板
- 600kHz NMOS-NMOS 同步降压控制器
- 电阻可编程浮充电压
- 适用于锂离子/聚合物、磷酸铁锂、铅酸化学电池
- 精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±3% 充电电流调节
- ±0.6% 输入电压调节
- 高集成度
- 内部环路补偿
- 内部数字软启动
- 安全
- 输入过压保护
- 电池温度感应
- 电池欠电检测
- 热关断保护
- 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
- MPPSET 充电使能引脚
- 自动休眠模式,可降低功耗
- 关闭状态电池放电电流 < 15µA
- 小型 3.5 × 3.5mm2、16 引脚 QFN 封装
BQ24650 器件是一款高度集成的开关模式电池充电控制器。它提供了输入电压调节功能,在输入电压低于编程电平时可降低充电电流。当输入端使用太阳能电池板供电时,输入调节环路会降低充电电流,使太阳能电池板提供最大的功率输出。
BQ24650 提供一个频率恒定的同步 PWM 控制器,该控制器具有高精度充电电流和电压调节、充电预调节、充电终止和充电状态监控功能。
BQ24650 分三个阶段对电池充电:预充电、恒流充电和恒压充电。当电流达到快速充电速率的 10% 时,充电操作被终止。预充电计时器固定为 30 分钟。当电池电压低于内部阈值时,BQ24650 会自动重启充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。
BQ24650 支持 2.1V 至 26V 的电池电压范围,且 VFB 设置为 2.1V 反馈基准。通过选择适当的检测电阻可以对充电电流进行编程。BQ24650 采用 16 引脚 3.5mm × 3.5mm2 薄型 QFN 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ24650EVM-639 — 适用于太阳能的 BQ24650 评估模块同步开关模式电池充电控制器
BQ24650EVM 评估模块可帮助用户评估 bq24650 同步电池充电器。bq24650 是高度集成的开关模式电池充电控制器。它提供了输入电压调节,在输入电压低于编程电平时可降低充电电流。输入电源由太阳能面板供电时,输入调节环路将面板维持在最大电源输入状态。BQ24650EVM 也称为 HPA639 A。手册包含 bq24650EVM 物料清单、板面布局和原理图。用户指南 SLUU444 描述了 bq24650EVM 的功能和操作。
用户指南: PDF
计算工具
参考设计
TIDA-00049 — 用于太阳能电池充电的高效同步开关模式充电器控制器参考设计
此参考设计适合于太阳能电池应用。此设计采用集成开关模式电池充电控制器,可提供输入电压调节,从而可在输入电压下降至低于可编程电平时减小充电电流。输入电源由太阳能电池板供电时,输入调节环路将电池板维持在最大电源输入状态。此解决方案也称为 HPA639 A。手册包含物料清单、板布局和原理图。用户指南描述该解决方案的功能和操作。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RVA) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。