TIDA-00049

用于太阳能电池充电的高效同步开关模式充电器控制器参考设计

TIDA-00049

设计文件

概述

此参考设计适合于太阳能电池应用。此设计采用集成开关模式电池充电控制器,可提供输入电压调节,从而可在输入电压下降至低于可编程电平时减小充电电流。输入电源由太阳能电池板供电时,输入调节环路将电池板维持在最大电源输入状态。此解决方案也称为 HPA639 A。手册包含物料清单、板布局和原理图。用户指南描述该解决方案的功能和操作。

特性
  • 串联电池数:1S 至 6S
  • 最大输入电压:28V
  • 最大充电电流:8A
  • 拓扑:开关模式
  • 通信:独立
  • 功能:用于太阳能电池板的可编程最大功率点跟踪 (MPPT);
  • 可调节充电电压
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU109.PDF (598 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR080.PDF (83 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR081.PDF (33 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU110.PDF (394 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24650具有太阳能输入和集成式 MPPT 的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00049 Test Results 2013年 8月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频