BQ24650EVM-639

适用于太阳能的 BQ24650 评估模块同步开关模式电池充电控制器

BQ24650EVM-639

立即订购

概述

BQ24650EVM 评估模块可帮助用户评估 bq24650 同步电池充电器。bq24650 是高度集成的开关模式电池充电控制器。它提供了输入电压调节,在输入电压低于编程电平时可降低充电电流。输入电源由太阳能面板供电时,输入调节环路将面板维持在最大电源输入状态。BQ24650EVM 也称为 HPA639 A。手册包含 bq24650EVM 物料清单、板面布局和原理图。用户指南 SLUU444 描述了 bq24650EVM 的功能和操作。

特性
  • 适用于太阳能的同步开关模式电池充电控制器
  • 电阻可编程至 26V 电池电压
  • 输入工作范围:5V 至 28V
  • 显示充电状态的 LED 指示灯
  • 关键信号的测试点可用于测试用途;探针组装简便。
  • 可采用跳线;易于更换设置
电池充电器 IC
BQ24650 具有太阳能输入和集成式 MPPT 的独立 1 至 6 节降压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ24650EVM-639 — 适用于太阳能的 BQ24650 评估模块同步开关模式电池充电控制器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 bq24650EVM Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power (Rev. A) 2010年 10月 16日
数据表 适用于太阳能应用且具有最大功率点跟踪功能的 BQ24650 独立式同步降压电池充电控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 15日
证书 BQ24650EVM-639 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频