按类别浏览
了解有关这些无线技术的更多信息
低于 1GHz 产品 设计和开发
无论您是进行简单设计还是构建复杂的系统,您都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类齐全且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。
TI 开发人员专区
访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。
硬件
探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。
软件
SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。
教育资源
将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。
合作伙伴
我们的合作伙伴网络是由备受推崇的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。
设计和开发资源
SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件
TI LaunchPad™ SensorTag 套件包含集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可用于对互联应用进行原型设计。只需一个套件,开发人员即可轻松创建互联应用,在 2.4GHz 和低于 1GHz 频率下灵活支持低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 以及专有协议。
这一新型产品在 TI LaunchPad 生态系统 (...)
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。
SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:
SmartRF Studio 8
- CC2340R5
SmartRF Studio 7
- CC2674P10、CC2674R10、CC1354P10、CC1354R10、CC1314R10
- (...)
第三方无线模块搜索工具
第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。
为何选择 TI 的 Sub-1GHz 解决方案
专注创新 20 年
借助成熟的 Sub-1GHz 解决方案,通过射频创新实现新应用
更具扩展性和灵活性的产品系列
引脚对引脚兼容无线 MCU 系列,可提供多种存储器尺寸选择
扫除全球部署的障碍
适用于多个频段的高度可配置无线电,便于在全球范围内认证和部署