专有 2.4 GHz 概述

在全球 2.4GHz 频带上为客户提供最大设计灵活性

为何选择 TI?

  • 功耗最低:依靠一枚小型纽扣电池即可运行多年
  • 具有高达 103dB 链路预算的同类最佳射频性能
  • 最广泛的射频收发器和无线微控制器 (MCU) 产品

优势

安全性

设计灵活性

数据吞吐量
功耗
范围

 

安全性

全球频带

提供全球监管合规性

安全性

功耗最低

电池时间更长,因此可以使用更小的电池
更小的电池让外形更小巧

开始使用专有 2.4GHz 解决方案

CC2543/4 开发套件

CC2543/4 开发套件

CC2543-CC2544DK 是一个全面的硬件性能测试平台。

详细信息

CC2545 评估模块套件

CC2545 评估模块套件

CC2545EMK 可用于 CC2545 的原型设计以及验证其性能。

详细信息

SmartRF™ studio

SmartRF™ Studio

一种可用于评估和配置专有射频器件的 Windows 应用程序。

详细信息