产品结构树

ESD 保护二极管 概述

ESD 保护二极管采用基于瞬态电压抑制器 TVS 二极管的解决方案,此类解决方案可提供系统级电路保护,从而免遭 ESD 冲击。TI ESD 保护二极管采用 IEC 61000-4-2 (ESD)、IEC 61000-4-4 (EFT) 和 IEC 61000-4-5(浪涌)保护。

汽车 ESD 保护

通过汽车认证的 ESD 保护采用:

  • AEC-Q100 和 AEC-Q101
  • 电池短路保护
  • 接地短路保护
  • 过流保护 (OCP)
  • EMI 保护

ESD 汽车样品包

集成型 ESD 保护

带有集成组件的 ESD 保护采用:

  • 过压保护 (OVP)
  • 过流保护 (OCP)
  • 限流负载开关
  • 电平位移器
  • EMI 保护

 

高性能 TVS 二极管

TVS 二极管 ESD 保护采用:

  • 低电容
  • 低泄漏电流
  • 超小型封装
  • 高压
  • 高级 IEC 保护

 


ESD 接口选择指南

集成型保护器件

为所有接口连接器提供系统级 ESD 保护 (IEC61000-4-2)

下载 (PDF, 85KB)
 

设计支持

提问、分享知识并与工程师同事共同解决问题。

立即参与谈论!