ZHCSBG7B JULY 2013 – December 2014 TPL5000
PRODUCTION DATA.
TPL5000 是一个长期定时器集成电路 (IC),针对低功耗应用进行了优化。 TPL5000 能够替代一个微控制器 (µC) 的内部定时器,使 µC 能够保持在低功耗睡眠模式,而不用运行一个定时器,从而减少 60% 至 80% 的总功耗。 TPL5000 适用于中断驱动型应用,并且提供 1 秒至 64 秒的可选定时间隔。 出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求配备看门狗功能。 TPL5000 无需增加功耗即可实现看门狗功能。 TPL5000 还可通过一个电源正常数字输入监视电池管理 IC,并根据需要复位微控制器。 此器件采用 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPL5000 | VSSOP (10) | 3.00mm x 3.00mm |