ZHCSAW0C February 2013 – October 2016 TLC59731
PRODUCTION DATA.
RGB LED 射灯显示
TLC59731 器件是一款易于使用的 3 通道 50mA 灌电流 LED 驱动器。这个单线制,600kbps 串行接口 (EasySet) 提供了一个大大减少配线成本的解决方案。LED 驱动器提供 8 位脉宽调制 (PWM) 分辨率和一个简单伽马校正特性。该器件集成有一个 6MHz 灰度 (GS) 时钟振荡器,可使显示重复速率达到 3.1kHz(典型值)。此驱动器还提供不受限级联功能。
输出灌电流可由每个串联至 OUTn端子的外部电阻器设定。TLC59731 内置分流稳压器,可用于更高的 VCC 电源电压 应用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLC59731 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |