ZHCSGH6 June 2017 TLC2274AM-MIL
PRODUCTION DATA.
TLC2274AM-MIL 器件是一款由德州仪器 (TI) 生产的四通道运算放大器。此器件在单电源或双电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态 范围。TLC2274AM-MIL 器件提供 2MHz 带宽和 3V/μs 转换率,适用于高速 应用。这些器件能够提供出色的交流性能,其噪声、输入偏移电压和功耗均低于现有 CMOS 运算放大器。TLC2274AM-MIL 器件的电压噪声为 9nV/√Hz,是竞争对手解决方案的二分之一。
TLC2274AM-MIL 器件具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电传感器)小信号调节的绝佳选择。该器件属于微功耗级别,因此在手持式监控和遥感应用中 运转良好。此外,该器件的单电源或双电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 对接的理想选择。对于精密 应用,TLC2272AM-MIL 器件的最大输入偏移电压为 950μV。该器件的额定工作电压为 5V 或 ±5V。
TLC2274AM-MIL 器件还在标准设计中对 TLC272 进行了显著升级,提供更高的输出动态范围、更低的噪声电压和更低的输入偏移电压。凭借这一系列增强特性,该器件能够用于更广泛的 应用。对于 需要 更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参见 TLV2432 和 TLV2442 器件。
如果设计需要单个放大器,请参阅 TLV2211、TLV2221 和 TLV2231 系列。这些器件是 SOT-23 封装中的单轨至轨运算放大器。它们的尺寸较小且功耗较低,因此是高密度、电池供电设备的理想选择。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLC2274AM-MIL | SOIC (14) | 3.91mm × 8.65mm |
CDIP (14) | 6.67mm × 19.56mm | |
LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm | |
CFP (14) | 6.35mm × 19.30mm |
日期 | 修订版本 | 注 |
---|---|---|
2017 年 6 月 | * | 最初发布版本 |