ZHCSD78 January   2015 TLC2274-HT

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics, VDD = 5 V
    6. 6.6 Operating Characteristics, VDD = 5 V
    7. 6.7 Electrical Characteristics, VDD± = ±5 V
    8. 6.8 Operating Characteristics, VDD± = ±5 V
    9. 6.9 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Macromodel Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 商标
    2. 11.2 静电放电警告
    3. 11.3 术语表
  12. 12机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 符合汽车应用要求
  • 符合 AEC-Q100 标准
  • 输出摆幅包括两个电源轨
  • 低噪声ƒ = 1kHz 时典型值为 9nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:典型值 1pA
  • 完全符合单电源及分离电源操作的要求
  • 共模输入电压范围包括负轨
  • 高增益带宽:典型值 2.2MHz
  • 高转换率:典型值 3.6V/μs
  • TA = 25°C 时低输入偏移电压最大为 2500μV
  • 包含宏观模型

2 应用

  • 支持极限温度应用:
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 在极限(-40°C 至 150°C)温度范围内可用 (1)
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 德州仪器 (TI) 高温产品利用高度优化的硅(芯片)解决方案,通过设计和制造工艺方面的改进,能够在广泛的温度范围内最大限度提升性能。 所有器件在最高额定温度下均可连续正常运行 1000 小时。
    (1)
(1) 可定制工作温度范围

3 说明

TLC2274 是一款由德州仪器 (TI) 生产的四通道运算放大器。 此器件在单电源或分离电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。 TLC2274 带宽为 2MHz,转换率为 3V/μs,适用于高速应用。 这些器件能够提供出色的交流性能,其噪声、输入偏移电压和功耗均低于现有 CMOS 运算放大器。 TLC2274 的电压噪声为 9nV/√Hz,是竞争对手解决方案的二分之一。

TLC2274 放大器具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电传感器)小信号调节的绝佳选择。 该器件属于微功耗级别,因此在手持式监控和遥感应用中运转良好。 此外,该器件的单电源或分离电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 对接的理想选择。 该器件系列的额定工作电压为 5V 或 ±5V。

它可提供更大的输出动态范围,更低的电压噪声和更小的输入偏移电压。 凭借这一系列增强特性,该器件能够用于更广泛的应用。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TLC2274-HT TSSOP (14) 6.60mm x 5.10mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

最大峰峰值输出电压
与电源电压

FP_pkp_gls404.gif

4 修订历史记录

日期 修订版本 注释
2015 年 1 月 * 最初发布。