ZHCACI7 april   2023 SN74ACT08 , SN74AHC1G08 , SN74AHC1G09 , SN74LVC125A , SN74LVC1G07 , SN74LVC1G08 , SN74LVC1G125

 

  1. 11

功能方框图

在本简介中,使用了简化的光纤网络终端装置 (ONT) 方框图来说明逻辑和转换用例,请参阅光纤网络终端装置的简化方框图。每个红色方框都有一个相关的用例文档。 表 1表 2 中提供了链接。如需更完整的方框图,请参阅光纤网络终端装置的交互式在线终端设备参考图

GUID-20230324-SS0I-HH5F-HTXC-WJBNJW5RZNCR-low.svg图 1 光纤网络终端装置的简化方框图

逻辑和转换用例

每个用例都链接到一个单独的简短文档,该文档提供了附加的详细信息,包括方框图、设计技巧和器件推荐。列出最相近的方框图和用例标识符,以便与所提供的简化方框图 中显示的用例完全匹配。

表 1 逻辑器件用例
最相近的方框图 用例标识符 用例
非隔离式直流/直流电源 电源序列 使用 RC 电路和施密特触发逻辑进行电源时序控制
正在处理 定时重启 短时间复位系统
将误差信号进行结合 将误差信号进行结合
表 2 转换用例
最相近的方框图 用例标识符 用例
检测 I2C 转换 I2C 的电压
RS-232、ZigBee® UART 转换 UART 的电压

使用 RC 电路和施密特触发逻辑进行电源时序控制

光纤网络终端装置 (ONT) 具有多个内部模块,这些模块可以在不同的电压下运行,并需要特定的上电时序来防止在系统启动期间发送虚假数据。在很多情况下,可使用简单的逻辑门和 RC 延迟来提供上电序列。

RC 延迟产生的信号对于标准 CMOS 输入来说太慢,因此该应用需要具有施密特触发输入的逻辑器件。幸好,TI 拥有 HCS 逻辑系列,该系列在每个输入端都采用施密特触发架构,因此可使用任何所需的逻辑功能。

与门是用于逻辑时序的最常用门。图 2 显示了一个具有 2 个输入电源正常信号和 3 个延迟输出级的示例电路。当 PG1 变为高电平时,有一个短延迟 (t1 ⋍ R1 x C1),在此短延迟之后,PG2 可以直接启用一级。当 PG2 变为高电平时,1 级立即被激活,2 级计时器开始 (t2 ⋍ 2 x R2 x C2),然后激活 2 级,最后,在短暂的延迟 (t3 ⋍ R3 x C3) 后,3 级被激活。PG1 的连接为 2 级和 3 级提供了即时禁用信号,而 1 级需要很短的时间 (t1) 才能被禁用。如果 PG2 变为低电平,1 级立即被禁用,2 级和 3 级在相应的连续延迟后被禁用;与启动期间一样。

当然,这只是一个例子。使用分立式逻辑器件可实现多种组合,HCS 系列使您能够构建自己的设计,并实现可靠的运行、小尺寸和更大的灵活性。

GUID-20230317-SS0I-89MZ-HVMF-KRTJJ5FQTVSN-low.svg图 2 时序控制元件的示例逻辑电路

有关类似用例的更多信息,请参阅将电源正常信号相结合 应用报告和 Logic Minute 视频组合电源正常信号

  • 需要采用施密特触发输入架构来实现慢速转换输入信号;如果逻辑门不包含施密特触发输入架构,则可以添加专用的施密特触发缓冲器
  • 优秀实践是直接从主电源或专用低 IQ LDO 稳压器为启动序列逻辑门供电,以便在所有其他电路之前为逻辑电路供电
  • 所有 HCS 逻辑系列器件都包含正输入钳位二极管,因此请务必在任何输入端添加一个串联电阻器,使其超过 VCC + 0.5V。请根据输入电压 (VIN)、正向电压(VF,通常为 0.65V)、栅极电源电压 (VCC) 和最大钳位二极管电流 (IIK) 选择电阻器值,按以下公式计算: R > V I N V C C V F I IK
  • 是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 逻辑支持论坛 上向我司工程师提问
表 3 推荐器件
器件型号 通过汽车认证 VCC 范围 类型 特性
SN74HCS08-Q1 2 V 至 6 V 四路与门

施密特触发器输入

所有引脚上的正输入钳位二极管;如果输入电压超过 VCC,则添加串联电阻器

SN74HCS08
SN74LVC1G17-Q1 1.65V – 5.5V 施密特触发缓冲器

施密特触发器输入

输入可耐受过压;信号可超过 VCC

SN74LVC1G17
SN74LVC1G57 1.65V – 5.5V 可配置逻辑门

施密特触发器输入

在 '1G57 和 '1G58 之间,可生成所有 2 输入逻辑门功能。详细信息请参考数据表。

SN74LVC1G58
SN74LV14A-Q1 2 V 至 5.5V 六个反向器

施密特触发器输入

过压容限输入

局部断电支持 (Ioff)

改善了噪声特性

SN74LV14A
SN74LV08A-Q1 2 V 至 5.5V 四路与门

过压容限输入

局部断电支持 (Ioff)

改善了噪声特性

SN74LV08A
SN74AUP1G57 0.8 V 至 3.6 V 可配置逻辑门

施密特触发器输入

超低功耗运行(最大 0.6μA ICC

过压容限输入

SN74AUP1G58

如需更多具有施密特触发输入架构的器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、输出电流和其他特性进行挑选。