ZHCACH2 march   2023 PCA9306

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2处理 NACK 时的常规检查
    1. 2.1 NACK
    2. 2.2 查看原理图
    3. 2.3 仔细检查控制器和目标之间的 SDA 和 SCL
    4. 2.4 RESET 正确偏置
    5. 2.5 器件焊接正确
  5. 3示波器截图
    1. 3.1 为什么要使用示波器进行调试?
    2. 3.2 设置示波器
    3. 3.3 收到 NACK 时验证 I2C 地址
    4. 3.4 验证启动和停止条件
    5. 3.5 检查字节格式
    6. 3.6 上升时间是否符合 I2C 标准?
    7. 3.7 发送的命令字节是否有效?
  6. 4I2C 开关
    1. 4.1 TI I2C 开关的停止条件
  7. 5I2C 缓冲器
    1. 5.1 缓冲器的 VoL 与 ViLc
    2. 5.2 缓冲器的 VoL 超过 I2C 目标器件的 ViL
    3. 5.3 缓冲器的静态失调电压不能连接到其他静态失调电压
  8. 6检查清单
  9. 7结论

摘要

本应用手册讨论了对使用 I2C 进行器件间通信的系统进行调试的优秀实践。本文档详细介绍了 NACK 的建议处理方法并提供了使用示波器调试 I2C 的建议。此外,还讨论了 I2C 开关、缓冲器和电平转换器可能导致的问题。