ZHCACH2
march 2023
PCA9306
摘要
商标
1
引言
2
处理 NACK 时的常规检查
2.1
NACK
2.2
查看原理图
2.3
仔细检查控制器和目标之间的 SDA 和 SCL
2.4
RESET 正确偏置
2.5
器件焊接正确
3
示波器截图
3.1
为什么要使用示波器进行调试?
3.2
设置示波器
3.3
收到 NACK 时验证 I2C 地址
3.4
验证启动和停止条件
3.5
检查字节格式
3.6
上升时间是否符合 I2C 标准?
3.7
发送的命令字节是否有效?
4
I2C 开关
4.1
TI I2C 开关的停止条件
5
I2C 缓冲器
5.1
缓冲器的 VoL 与 ViLc
5.2
缓冲器的 VoL 超过 I2C 目标器件的 ViL
5.3
缓冲器的静态失调电压不能连接到其他静态失调电压
6
检查清单
7
结论
3
示波器截图