ZHCACH2 march 2023 PCA9306
表 6-1 至表 6-3 显示了 I2C IO 扩展器、I2C 开关、I2C 多路复用器和 I2C 缓冲器的原理图检查清单。
选中 | 注释(如果需要) |
---|---|
本地去耦电容器 | 通常,在 VCC 上放置一个 0.1μF 电容器,并尽可能靠近器件。 |
验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配。 | |
验证 SDA 和 SCL 线网名称是否与 SDA 和 SCL 引脚排列相匹配。 | |
检查原理图中的 SDA 和 SCL 线网上是否存在上拉电阻器。 | |
未使用的 GPIO 引脚通过电阻器偏置到 VCC 或 GND。 | TI 的大多数 IO 扩展器产品系列在 p 端口引脚上均不包含内部上拉电阻器,但 PCF8575、PCF8574、PCF8574A、TCA955|PCA9555、PCA9554|TCA9554 以及 TCA9554A|PCA9554A 除外,因此这些引脚可以保持悬空。 另一种方法是为器件上电后,任何未使用的 p 端口引脚都可以设置为输出(无论设置为高电平还是低电平,都无关紧要)。 |
除非使用 I2C 开关或 I2C 多路复用器来解决冲突,否则总线上的器件地址是唯一的。 | |
如果器件具有 #RESET 引脚,则应在上电后将引脚偏置为高电平(最好使用上拉电阻器)。 | |
如果器件具有 #INT 引脚且使用了 #INT 引脚,则应将此引脚连接到上拉电阻器。 | 如果未使用,#INT 引脚可以保持悬空,因为该引脚是开漏输出。 |
选中 | 注释(如果需要) |
---|---|
本地去耦电容器 | 通常,在 VCC 上放置一个 0.1μF 电容器,并尽可能靠近器件。 |
验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配。 | |
检查 SDA 和 SCL 线网名称是否与 SDA 和 SCL 引脚排列相匹配。 | |
检查原理图中的 SDA 和 SCL 线网上是否存在上拉电阻器。 | |
器件地址在总线上是唯一的,除非器件位于 I2C 开关或 I2C 多路复用器的下游以解决冲突。 | |
如果器件具有 #RESET 引脚,则应在上电后将引脚偏置为高电平(最好使用上拉电阻器)。 | |
如果器件具有 #INT 输入引脚,则需要对该引脚进行偏置(通常通过电阻器偏置到 VCC 或 GND)。 | 即使未使用该引脚,也应将其偏置到 GND 或 VCC,并最好使用电阻器。 |
如果器件具有 #INT 输出引脚并且使用了该引脚,则应将该引脚连接到上拉电阻器。 | 如果未使用,#INT 引脚可以保持悬空,因为该引脚是开漏输出。 |
选中 | 注释(如果需要) |
---|---|
本地去耦电容器 | 通常,在 VCC 上放置一个 0.1μF 电容器,并尽可能靠近器件。 |
验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配。 | |
检查 SDA 和 SCL 线网名称是否与 SDA 和 SCL 引脚排列相匹配。 | |
验证原理图中的 SDA 和 SCL 线网上是否存在上拉电阻器。 | |
检查是否遵循了 VCC 规则。 | |
验证静态失调电压未连接到失调电压侧的任何其他 I2C 缓冲器。 | 对于 TCA9517、TCA9517A、TCA9617A 和 TCA9617B,失调电压位于 B 侧。 P82B96 在 Sx 或 Sy 侧具有失调电压。 TCA9509 在 A 侧具有失调电压。 TCA980x 在 B 侧具有电流失调,也无法连接到 B 侧的任何失调电压。 TCA9515A 和 TCA9515B 两侧均有其失调电压,并且不能连接到任一侧的任何静态失调电压器件。 |
如果器件具有使能引脚,请确保在上电后正确偏置该引脚。 | 一些器件包含一个内部上拉电阻器。 |