ZHCAC90 April   2022 TPS61041-Q1

 

  1. 1简介
  2. 2建议电路的原理
  3. 3基准测试结果
  4. 4总结

简介

简介

为 12V 汽车电源设计 MOSFET 驱动器电源非常具有挑战性。在正常工作条件下,12V 电池电源电压通常在 9V 至 16V 范围内,具体取决于充电和负载变化。TPS61041-Q1 是一款专用于中小型电源的高频、低成本升压转换器。该器件允许使用小型外部元件,因此总体解决方案尺寸非常小。但是,其输入电压范围为 1.8V 至 6V。本应用简报提出了一个外部电路,可在输入电压调整和变化之后生成输出电压。

对于需要高侧 MOSFET 驱动器的汽车应用,MOSFET 栅极需要稳定的升压电压以确保 MOSFET 完全导通。在正常工作条件下,12V 电池电源电压通常在 9V 至 16V 范围内,具体取决于充电和负载变化。因此,驱动器电压应随输入电压的调整和变化而变化。图 1-1 显示了方框图。

GUID-20211207-SS0I-L2ZG-HTN2-C6Q91MNWTTPL-low.svg图 1 方框图
表 1 高侧 MOSFET 驱动器电路规格
VDD/V输出电压/VIOUT/mA
9 V 至 16 VVDD + 10 V5V

TPS61041-Q1 是一款专用于低功耗应用的高频升压转换器。该器件非常适合在 1.8V 至 6V 输入电压范围内生成高达 28V 的输出电压。TPS61041-Q1 的工作开关频率高达 1MHz。

本文档介绍了使用 TPS61041-Q1 生成高侧 MOSFET 驱动器电压的电路。理论分析和基准测试结果可用于验证所提出的电路。表 1-1 显示了电路规格。