ZHCAC90 April   2022 TPS61041-Q1

 

  1. 1简介
  2. 2建议电路的原理
  3. 3基准测试结果
  4. 4总结

建议电路的原理

建议电路的原理

图 2-1 显示了使用 TPS61041-Q1 的升压转换器的原理图。由于 TPS61041-Q1 建议的最大输入电压值为 6V,因此器件 VIN 和 GND 引脚无法直接连接到 12V 汽车电池。由 D3、D2 和 Q1 组成的电平转换电路可上拉 IC GND 引脚电压电势。

GUID-20211207-SS0I-Z4PK-H62D-MXVGPGB6PMLN-low.svg图 2 拟议的示意图

D3 是一个齐纳二极管,可将 PNP 晶体管 Q1 基极电压 VA 钳制至:

Equation1. V A = V i n - V Z

PNP 晶体管 Q1 导通,IC_GND 电压遵循Equation2 中的计算:

Equation2. V I C _ G N D = V A + V B E

在此应用中,为 D3 选择了一个 6V 齐纳二极管。因此,TPS61041 VIN 引脚到 GND 引脚的电压被钳制至 6V 以下,以保护 IC。将 TPS61041 输出电压设置为比 Vin 高 10V,如
Equation3 所示:

Equation3. V O U T = V I C _ G N D + V r e f × 1 + R 1 R 2 = V i n - V Z + V r e f × 1 + R 1 R 2

其中 Vref 为 1.233V。

将 R1 设置为 1.87MΩ,将 R2 设置为 167kΩ。假设 PNP 晶体管 VBE 为 0.3V,VOUTVin 等于
9.63V。