ZHCAC90 April   2022 TPS61041-Q1

 

  1. 1简介
  2. 2建议电路的原理
  3. 3基准测试结果
  4. 4总结

基准测试结果

基准测试结果

使用图 2-1 所示的设置,图 3-1 中显示了 Vin 线路瞬态波形。当 Vin 为 9V 时,TPS61041-Q1 器件输出电压为 19V。当 Vin 为 16V 时,TPS61041-Q1 器件输出电压为 26V。器件 VOUT 始终比输入电压高 10V。

GUID-20211207-SS0I-GHXK-VLSQ-9NBMWZ3WDWPF-low.svg图 3 Vin 9V 至 16V 线路瞬态波形