ZHCABN4 January   2022 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS628501 , TPS628501-Q1 , TPS628502 , TPS628502-Q1 , TPS628503 , TPS628503-Q1 , TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A , TPS62A06 , TPS62A06A , TPSM82810 , TPSM82813

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 22 端口分流测量理论
  5. 3系统设置和校准元件
  6. 4TPS62A01 输出 PDN 的 2 端口分流测量
  7. 5PDN 阻抗测量示例
  8. 6总结
  9. 7参考文献

摘要

本应用手册说明了如何使用 2 端口分流测量法测量直流/直流转换器的配电网络 (PDN) 阻抗,此方法适合在非常高的频率下测量低至毫欧姆的阻抗。使用大多数实验室里的常见仪器可以在很短的时间内重现此方法。