ZHCABN4 January   2022 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS628501 , TPS628501-Q1 , TPS628502 , TPS628502-Q1 , TPS628503 , TPS628503-Q1 , TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A , TPS62A06 , TPS62A06A , TPSM82810 , TPSM82813

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 22 端口分流测量理论
  5. 3系统设置和校准元件
  6. 4TPS62A01 输出 PDN 的 2 端口分流测量
  7. 5PDN 阻抗测量示例
  8. 6总结
  9. 7参考文献

引言

特别是对于直流/直流转换器,由于严格的负载瞬态要求,满足低 PDN 阻抗对于减少电压变化非常重要。在理想的 PDN 设计中,直流/直流转换器能够为负载提供稳定的电压并将其保持在小的裕度内。在设计 PDN 时,重要的是要验证直流/直流转换器的输出阻抗(或输入阻抗)是否满足其目标阻抗并实现毫欧范围内的低阻抗值。PDN 阻抗分析显示了构成电力网络的无源器件阻抗在频率上的叠加。

本应用报告介绍了一种用于评估直流/直流转换器 PDN 的测量方法,即 2 端口分流测量。这种方法允许 PDN 设计人员测量低至毫欧的阻抗,同时支持在非常高的频率下进行测量。