ZHCABN4 January   2022 TPS62810-Q1 , TPS62811-Q1 , TPS62812-Q1 , TPS62813-Q1 , TPS62816-Q1 , TPS628501 , TPS628501-Q1 , TPS628502 , TPS628502-Q1 , TPS628503 , TPS628503-Q1 , TPS628510 , TPS628511 , TPS628512 , TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A , TPS62A06 , TPS62A06A , TPSM82810 , TPSM82813

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 22 端口分流测量理论
  5. 3系统设置和校准元件
  6. 4TPS62A01 输出 PDN 的 2 端口分流测量
  7. 5PDN 阻抗测量示例
  8. 6总结
  9. 7参考文献

2 端口分流测量理论

图 2-1 2 端口分流电路配置

图 2-1 显示了 2 端口分流电路配置,用以测量 Z 1 阻抗。首先,计算 S 参数 S 2 1 以推导 Z 1 阻抗值。按照定义, S 2 1 为:

Equation1. S21=V2+I2R0V1+I1R0=2 Z12 Z1+R0

假设 R0= 50Ω 且 S21<< 1(对于非常小的阻抗/电阻 - Z1<< R0),所求的 Z1结果为:

Equation2. Z1=25 S211-S21~25 S21

需要注意的是, S21的测量受 VNA 性能的影响,例如动态范围、信噪比和有效位数。

由于 VNA 中的所有接地都指向同一点,因此会产生额外的共模电流并影响测量精度,从而导致测量误差。然后将半浮动差分放大器用作接地隔离器,以尽可能减小接地环路电流。

图 2-2 2 端口分流电路配置

图 2-2 显示了 2 端口分流测量设置。2 端口分流测量使用矢量网络分析仪 (VNA) 来计算非常高频率的阻抗,并使用半浮动差分放大器来测量低至 1mΩ 的阻抗。选择具有较大共模电流电阻的半浮动差分放大器对于提高测量精度至关重要,尤其是在频率较低的情况下。