ZHCAA53 January   2022 INA818

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1单 N-FET 或 P-FET 与互补 N-P-FET 输入级限制
  4. 2示例 1:低侧电流检测运算放大器中来自 VCM 的输出摆幅限制
  5. 3双极和 CMOS 输出级拓扑和输出摆幅限制
  6. 4示例 2:仪表放大器的输出摆幅限制
  7. 5总结
  8. 6参考文献

摘要

本应用手册说明了放大器输入和输出限制的原因,主要侧重于 CMOS 输入和输出级拓扑。我们还讨论了与输入和输出范围限制相关的常见设计缺陷,提供了一些可以实施的简单的解决方案,可用于解决放大器超出其线性工作范围的情况。