ZHCAA53 January   2022 INA818

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1单 N-FET 或 P-FET 与互补 N-P-FET 输入级限制
  4. 2示例 1:低侧电流检测运算放大器中来自 VCM 的输出摆幅限制
  5. 3双极和 CMOS 输出级拓扑和输出摆幅限制
  6. 4示例 2:仪表放大器的输出摆幅限制
  7. 5总结
  8. 6参考文献

单 N-FET 或 P-FET 与互补 N-P-FET 输入级限制

放大器的共模电压范围是指能够实现线性运行的可用输入电压范围。根据不同的输入级拓扑,放大器的共模输入范围 (VCM) 可能会受到一个或两个电源轨的限制;当输入电压范围略微超出两个电源轨(轨至轨运行),就会达到最佳情况。用于偏置输入级晶体管所需的工作电压会限制 VCM 范围,工作电压还用于确保在线性范围(MOSFET 的饱和范围或双极晶体管的运行范围)内运行。我们将说明 MOSFET 放大器输入级的这些限制。图 1-1 显示了 N 沟道 MOSFET 输入级的简图。该级由一个电流源(单个 NMOS,为简单起见显示为 Q3)、一个对各晶体管栅极施加输入电压的差分对,以及一个有源负载 PMOS 电流镜 Q4 和 Q5 组成。NMOS 差分对具有与负轨 –Vs 相关的输入共模电压限制。在 –Vs 到 Vin+ 之间应用基尔霍夫电压公式,我们得出:

Equation1. Vin± (min) = –Vs + Vsat(Q3) + Vgs(Q1,Q2)
Vin± (min) = –Vs + 0.1V + 0.9V
Vin± (min) = –Vs + 1V

因此,N 沟道 MOSFET VCM 范围限制为 -Vs 加一定的电压(如Equation1 中所详述)。请注意,我们做了一些重要的假设,即 NMOS 和 PMOS 两个晶体管的 Vsat 完全匹配,并且等于 0.1V(典型值)。同样,我们假设 NMOS 和 PMOS 两个晶体管的 Vgs 相等,并且值为 0.9V,这是用于导通晶体管的典型值。根据这些假设,我们可以得到,该简化的 NMOS 输入级允许的输入共模电压范围约为 Vs 减 1V。从另一端 +Vs 到 Vin± 应用基尔霍夫电压公式后,我们得到:

Equation2. Vin± (max) = +Vs – Vds(Q5,Q4) – Vds(Q1,Q2) + Vgs(Q1,Q2)
Vin± (max) = +Vs - Vgs(Q4,Q5) – Vsat(Q1,Q2) + Vgs(Q1,Q2)
Vin± (max) = +Vs – 0.9V - 0.1V+ 0.9V
Vin± (max) = +Vs – 0.1V
图 1-1 N 沟道 MOSFET 输入级的简图

考虑到在饱和边界(Vsat 为最小值,Vgs 为最大值),MOSFET 的 Vgs 通常超过 Vds,最大 VCM 处于 Vsat 范围内,或者正轨 +Vs 加 100mV。

相反,P 沟道 MOSFET 输入级限制在正极侧,通常为正轨 +Vs 减 1V。在负极侧,P-MOSFET 的共模电压范围可能处于 Vsata 范围内,或者负轨 -Vs 减 100mV。

为了避免单差分对输入级的限制,可以使用互补的 N 沟道和 P 沟道 MOSFET (CMOS) 输入级设计。此设计使用两个输入差分对(一个 N 沟道 MOSFET 对和一个 P 沟道 MOSFET 对)、一个电流舵方案,以及一个将两个输入信号叠加的双折共源共栅(图 1-2)。Vset 是用于控制分流晶体管 Q8 功能的电压源。对于低于 +Vs – Vset 的共模电压, Q8 关闭,漏极电流 (Id) 从 Q5(电流源)直接流过 P 沟道差分对(Q1 和 Q2)。双折共源共栅允许 Q1 和 Q2 的漏极向下偏置到 –Vs 以上 Vsat,最终导致 VCM 摆幅低于负轨。这允许 VCM 在负轨以下扩展一定的电压 ΔVP。同样,若共模电压高于 +Vs – Vset,则 Q8 开启,并且 Id 会从 P 沟道对导向 N 沟道对(通过电流镜 Q6 和 Q7)。因此,VCM 范围可能超过正轨 +Vs 一定的电压,即 ΔVN。总之,这使具有此输入级拓扑的运算放大器具有轨至轨 VCM 范围(如Equation3 中所详述)。

Equation3. + Vs + ΔVN > VCM > – Vs – ΔVP
图 1-2 互补 N-P-FET 输入级的简化表示形式

我们已经了解互补输入级的轨至轨运行,接下来我们更加详尽地说明 ΔVN 和 ΔVP。更加深入地探究图 1-2 中的互补输入级放大器之后,我们可以看到轨至轨输入性能依赖于第二级。从正轨向下到输入,使用基尔霍夫电压定律,与前面在图 1-1 中应用的定律类似。

Equation4. Vin± (max) = +Vs – Vsat(Q9,Q10) – Vds(Q3,Q4) + Vgs(Q3,Q4)
Vin± (max) = +Vs – 0.1V – 0.1V + 0.9V
Vin± (max) = +Vs + 0.7V

从上面的Equation4 可以看到,互补输入级放大器的输入共模范围为正轨以上 0.7V。通过执行相同的过程,我们可以得出负轨的共模输入电压范围。

Equation5. Vin± (min) = – Vs + Vsat(Q11,Q12) + Vsat(Q1,Q2) – Vgs(Q1,Q2)
Vin± (min) = – Vs + 0.1V + 0.1V – 0.9V
Vin± (min) = – Vs – 0.7V

Equation4Equation5 中可以得出,共模输入电压范围通常超出正轨和负轨大约 0.7V,这由上面提到的术语 ΔVN 和 ΔVP 来表示。在数据表中,您会发现大多数轨至轨放大器超出电源电压最多 0.1V(而不是 0.7V)。这是输入和每个轨之间的保护二极管造成的。