ZHCAA53 January 2022 INA818
在板级设计中,识别放大器输入和输出级的限制非常重要。不同的放大器输入和输出级拓扑分别提供不同的工作共模电压和输出摆幅电压范围。单电源运行模式有时会给保持 VCM 在低侧线性运行范围内带来挑战。选择 VCM 范围扩展到地电平以下的器件或者使用负电荷泵将负电源将至地电平以下有助于解决这类问题。相反,若预期的输出电压值超出数据表中规定的输出摆幅限值,将会降低输出精度,应予避免。如果无法选择输出摆幅更接近轨的放大器,则可以调整电路增益和电源电压范围等参数,以便克服输出摆幅限制。
器件 | 说明 |
---|---|
OPA391 | 微功耗 (24μA),超低偏置 (0.8pA),e-Trim™ 轨至轨运算放大器 |
OPA392 | 宽频带 (13MHz),超低偏置 (0.8pA),精密 (10μV),e-Trim™ 轨至轨运算放大器 |
OPA3S328 | 宽频带 (40MHz),低偏置 (10pA),零交越双运算放大器,采用微型封装的集成式开关 |
INA819 | 低功耗 (350μA),低噪声 (8nV/√Hz),精密 (35μV),36V 超级 ß 输入微型封装的仪表放大器 低功耗 (350µA),精密仪表放大器,支持 ±60V 过压保护(增益引脚 2、3) |
INA849 | 低功耗 (350μA),低噪声 (8nV/√Hz),精密 (35μV),36V 超级 ß 输入微型封装仪表放大器,提供 +/-60V 过压保护 |
INA823 | 低功耗 (180μA),精密 (100μV),宽电源电压范围 (2.7-36V) 仪表放大器,支持低于地电平输入范围 (150mV) 和 +/-60V 过压保护 |