ZHCY209 June   2024 DRV7308

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   GaN 如何提高逆变器效率
  5.   使用 GaN 电源开关提高电机性能
  6.   在电机驱动器中使用 GaN 时的设计注意事项
  7.   对系统效率的影响
  8.   对可闻噪声的影响
  9.   传导发射和辐射发射的注意事项
  10.   对解决方案尺寸的影响
  11.   具有保护功能的可靠系统设计
  12.   结语
  13.   其他资源

GaN 如何提高逆变器效率

GaN FET 导致的导通损耗与 GaN 的导通状态电阻成正比,这一点与 MOSFET 类似。但对于 IGBT,导通损耗取决于拐点电压和动态导通状态电阻,这通常高于 GaN FET 或 MOSFET。

在开关损耗方面,与 MOSFET 和 IGBT 相比,GaN FET 的损耗要低得多,原因是:

  • GaN 提供零反向恢复。通过零反向恢复,可以非常高的电流压摆率 (di/dt) 和电压压摆率 (dv/dt) 切换 GaN FET。在 MOSFET 中,体二极管会出现较高的零反向恢复,从而限制开关 di/dt 和 dv/dt,并导致额外的损耗和相位节点电压振铃。对于 IGBT,即使添加经过优化的反向并联二极管,仍然会带来与反向恢复相关的难题。
  • 关闭时,IGBT 会受到少数载流子复合电流(通常称为尾电流)的影响,该电流会增加关断损耗。GaN 没有任何尾电流。
  • 与 IGBT 和 MOSFET 相比,GaN 的电容更低,因此电容开关损耗更低。
  • 受控和更快的 di/dt 和受控 dv/dt 有助于优化开关期间的电压-电流重叠损耗。

图 1 展示了在开关频率为 20kHz、基于 GaN 的逆变器的相位节点电压压摆率限制为 5V/ns、环境温度为 55°C 的情况下,基于 GaN、IGBT 和 MOSFET 的解决方案的逆变器效率理论比较。可以看到,GaN 解决方案可帮助将功率损耗至少降低一半。

 GaN、MOSFET 和 IGBT 解决方案的效率比较。图 1 GaN、MOSFET 和 IGBT 解决方案的效率比较。

图 2 比较了德州仪器 (TI) DRV7308 三相 GaN 智能电源模块 (IPM) 和峰值电流额定值为 5A 的 IGBT IPM 的效率。相应的值在以下条件下测得:电源电压为 300VDC、开关频率为 20kHz、环境温度为 25°C、风扇电机电缆长度为 2m、提供 0.85A 的均方根绕组电流和 250W 的逆变器输出功率。GaN IPM 的压摆率配置为 5V/ns。

 250W 应用中 DRV7308 和 IGBT IPM 的效率比较。图 2 250W 应用中 DRV7308 和 IGBT IPM 的效率比较。