ZHCY209 June   2024 DRV7308

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   GaN 如何提高逆变器效率
  5.   使用 GaN 电源开关提高电机性能
  6.   在电机驱动器中使用 GaN 时的设计注意事项
  7.   对系统效率的影响
  8.   对可闻噪声的影响
  9.   传导发射和辐射发射的注意事项
  10.   对解决方案尺寸的影响
  11.   具有保护功能的可靠系统设计
  12.   结语
  13.   其他资源

使用 GaN 电源开关提高电机性能

专为高速电机或电感较低的电机而设计的永磁同步电机通常需要高 PWM 频率,以减少电流纹波并实现出色的电机性能。终端设备示例包括吹风机、鼓风机和泵。

电机绕组中较高的电流纹波会导致不必要的扭矩纹波,增加铜和磁芯损耗,并导致开关期间检测到的平均电机电流不准确。

基于 MOSFET 或 IGBT 的 IPM 的额定使用频率通常为 20kHz;但是,由于开关损耗较高,它们通常用于较低的开关频率(6kHz 至 16kHz)。由于 GaN 即使在较低的 dv/dt 下也能提供低得多的开关损耗,因此能够以高得多的频率进行开关以提高电机效率和性能。

图 3 展示了 DRV7308 的功能方框图,此器件集成了针对所有 GaN FET 且具有相位节点电压压摆率控制功能的前置驱动器。DRV7308 有助于在 Quad Flat No-lead (QFN) 12mm x 12mm 封装内的三相调制、场定向控制驱动的 250W 电机驱动应用中实现超过 99% 的逆变器效率,无需散热器。

 DRV7308 功能方框图。图 3 DRV7308 功能方框图。