ZHCY180 April 2021 CC1312R7 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652P7 , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
Thread 协议是基于 IEEE 802.15.4、低功耗无线个人局域网的 IPv6 (6LoWPAN) 和多个互联网工程任务组 (Internet Engineering Task Force) 标准的无线个人区域网状网络协议。Thread 由 Thread Group 负责维护,以确保各版本 Thread 协议规范之间的连续性并对设备互操作性进行认证。
在打开符合路由器要求的设备后但找不到现有网络的情况下,即可开始组建 Thread 网络。在新的 Thread 网络中,该设备可能成为主导者(leader),其他设备则可通过标准调试过程作为终端设备连接到该网络。如果终端设备符合路由器要求,则可根据拓扑更改的需要将其提升为 Thread 网络内的路由器。
Thread 网络中的任何路由器都必须具备成为主导者的能力。Thread 网络中的路由器参与网络消息的转发和路由,并从网络中符合路由器要求的已有终端设备池中选出。终端设备连接到路由器,并不为 Thread 网络提供路由功能。这些终端设备可作为休眠设备运行以节省电池电量。
TI SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 采用基于 OpenThread 的 Thread 协议,并已通过认证。OpenThread 是 Thread 协议的开源实现方案,由 Google 创建并负责维护。